Automazione per valvole a sollevamento
Richiesta
Ovunque, nell'industria alimentare, le valvole svolgono funzioni di chiusura, comando e regolazione. Esse sono quindi elementi decisivi per la sicurezza, la precisione e l'affidabilità degli impianti. Per svolgere questi compiti in modo sicuro, sono necessari sensori sull'azionamento della valvola i quali trasmettono la posizione corrispondente della valvola al sistema di controllo o al sistema pilota del processo tramite interfacce comuni sul mercato.
Realizzazione
Normalmente sono i sensori induttivi o magnetici ad assumersi questo compito. Essi indicano le posizioni finali quali "Aperta" o "Chiusa" al sistema di controllo tramite segnali di commutazione. Tuttavia, anche il rilevamento di posizioni intermedie acquista sempre più interesse. In primo luogo è possibile così rilevare i cicli di pulizia per le valvole a sollevamento e, in più, si possono anche riconoscere e visualizzare stati operativi indesiderati grazie ad un rilevamento continuo della valvola. Ciò permette di tener conto delle esigenze crescenti della moderna visualizzazione del processo. Il set completo della ifm electronic offre tutto ciò che è necessario per l'automazione di una valvola a sollevamento: sensore per valvole lineari, adattatore e target in acciaio inox. Il rapido montaggio dell'adattatore nonché la semplice impostazione dei punti di commutazione premendo i tasti sul sensore riducono i tempi d'installazione.
Vantaggi per i clienti
Grazie alla ripartizione ottimale della forza sulle interfacce dal sensore all'adattatore e dall'adattatore all'attuatore, questo sistema è resistente a sollecitazioni meccaniche, quali ad esempio vibrazioni. In base al costruttore e al tipo di valvole sono a disposizione diversi adattatori. Ciò permette un montaggio semplice e rapido.
Ovunque, nell'industria alimentare, le valvole svolgono funzioni di chiusura, comando e regolazione. Esse sono quindi elementi decisivi per la sicurezza, la precisione e l'affidabilità degli impianti. Per svolgere questi compiti in modo sicuro, sono necessari sensori sull'azionamento della valvola i quali trasmettono la posizione corrispondente della valvola al sistema di controllo o al sistema pilota del processo tramite interfacce comuni sul mercato.
Realizzazione
Normalmente sono i sensori induttivi o magnetici ad assumersi questo compito. Essi indicano le posizioni finali quali "Aperta" o "Chiusa" al sistema di controllo tramite segnali di commutazione. Tuttavia, anche il rilevamento di posizioni intermedie acquista sempre più interesse. In primo luogo è possibile così rilevare i cicli di pulizia per le valvole a sollevamento e, in più, si possono anche riconoscere e visualizzare stati operativi indesiderati grazie ad un rilevamento continuo della valvola. Ciò permette di tener conto delle esigenze crescenti della moderna visualizzazione del processo. Il set completo della ifm electronic offre tutto ciò che è necessario per l'automazione di una valvola a sollevamento: sensore per valvole lineari, adattatore e target in acciaio inox. Il rapido montaggio dell'adattatore nonché la semplice impostazione dei punti di commutazione premendo i tasti sul sensore riducono i tempi d'installazione.
Vantaggi per i clienti
Grazie alla ripartizione ottimale della forza sulle interfacce dal sensore all'adattatore e dall'adattatore all'attuatore, questo sistema è resistente a sollecitazioni meccaniche, quali ad esempio vibrazioni. In base al costruttore e al tipo di valvole sono a disposizione diversi adattatori. Ciò permette un montaggio semplice e rapido.
Products used in this application
![]() |
ZZ0214 - Sensore per valvole lineari, DC PNP, IP 65 / IP 67 , Temperatura ambiente -25...85 °C, cavo PVC, con connettore M12 | ![]() |
![]() |
![]() |
More applications in this product group
- Monitoraggio continuo del cuscinetto su un separatore
- Il contatore del consumo di aria compressa, efector metris, controlla la produzione di formaggio
- Il sensore ottico della distanza efector pmd controlla la produzione di gelato
- Rilevamento del livello di un serbatoio
- Una fotocellula per controllare la produzione di formaggio
- Segnalazione della posizione su cilindri pneumatici
- Monitoraggio della pressione in impianti di omogeneizzazione
- Protezione da funzionamento a secco su una pompa
- Monitoraggio della temperatura su uno scambiatore termico
- Diagnosi delle vibrazioni su un omogeneizzatore