Misurazione del consumo d'aria per robot
Richiesta
L'aria compressa è una delle fonti di energia più costose. Perfino le più piccole perdite possono sommarsi nel corso del tempo facendo salire i costi in maniera vertiginosa. In una cella con robot e diversi utensili, le perdite di aria compressa dovrebbero essere ridotte al minimo. Il sistema per l'alimentazione di aria compressa è costituito da due circuiti dell'aria compressa (6 e 12 bar) che devono essere controllati separatamente. Alle perdite di aria compressa deve seguire un messaggio di errore per il personale addetto alla manutenzione.
Realizzazione
In entrambe le condutture dell'aria compressa è stato montato un contatore del tipo SD8000. Questo controlla continuamente il consumo di aria compressa sia durante la produzione che ad impianto spento. Per entrambi gli stati operativi sono impostati valori limite; se vengono superati viene emesso un messaggio di errore.
Vantaggi per i clienti
Grazie al controllo dell'aria compressa non è stato solo possibile ridurre i costi energetici. L'acquisto di un altro compressore si è rivelato superfluo poiché è stato possibile mettere un compressore disponibile in stand-by. In tempi brevissimi è stato possibile ammortizzare l'acquisto e l'installazione dei contatori di aria compressa.
L'aria compressa è una delle fonti di energia più costose. Perfino le più piccole perdite possono sommarsi nel corso del tempo facendo salire i costi in maniera vertiginosa. In una cella con robot e diversi utensili, le perdite di aria compressa dovrebbero essere ridotte al minimo. Il sistema per l'alimentazione di aria compressa è costituito da due circuiti dell'aria compressa (6 e 12 bar) che devono essere controllati separatamente. Alle perdite di aria compressa deve seguire un messaggio di errore per il personale addetto alla manutenzione.
Realizzazione
In entrambe le condutture dell'aria compressa è stato montato un contatore del tipo SD8000. Questo controlla continuamente il consumo di aria compressa sia durante la produzione che ad impianto spento. Per entrambi gli stati operativi sono impostati valori limite; se vengono superati viene emesso un messaggio di errore.
Vantaggi per i clienti
Grazie al controllo dell'aria compressa non è stato solo possibile ridurre i costi energetici. L'acquisto di un altro compressore si è rivelato superfluo poiché è stato possibile mettere un compressore disponibile in stand-by. In tempi brevissimi è stato possibile ammortizzare l'acquisto e l'installazione dei contatori di aria compressa.
Products used in this application
More applications in this product group