Impianto a fanghi attivi - Monitoraggio del cuscinetto sul soffiante a lobi rotanti
Richiesta
Per evitare guasti è necessario monitorare il cuscinetto di una soffiante a lobi rotanti. Finora la soffiante è stata controllata, con ritmo intermittente, da enti esterni in merito allo stato di cuscinetti e macchinari. Ora viene eseguito un monitoraggio continuo che permette una manutenzione orientata allo stato ed evita, con affidabilità, guasti dovuti a cuscinetti difettosi.
Realizzazione
Tramite un test impulsi sono stati determinati punti di montaggio appropriati sull'involucro della soffiante a lobi rotanti, sui quali sono stati montati tre sensori efector octavis (tipo VE1001) per la diagnosi delle vibrazioni. Un sensore magnetico del tipo MFS201 e un target magnetico (n. d'ordine E10751) rilevano la velocità dell'albero della macchina a regolazione di frequenza trasmettendo le informazioni sul numero di giri all'ingresso di velocità del sensore efector octavis per la diagnosi delle vibrazioni.
Vantaggi per i clienti
Il sensore compatto esegue sia il rilevamento delle vibrazioni che l'analisi emettendo, in caso di anomalie, un preallarme e un allarme tramite due uscite di commutazione. L'impianto viene controllato continuamente e un danno del cuscinetto viene segnalato tempestivamente. La manutenzione e la riparazione sono quindi basate sullo stato. Un ente esterno non è più necessario. Ciò permette di risparmiare sui costi.
Per evitare guasti è necessario monitorare il cuscinetto di una soffiante a lobi rotanti. Finora la soffiante è stata controllata, con ritmo intermittente, da enti esterni in merito allo stato di cuscinetti e macchinari. Ora viene eseguito un monitoraggio continuo che permette una manutenzione orientata allo stato ed evita, con affidabilità, guasti dovuti a cuscinetti difettosi.
Realizzazione
Tramite un test impulsi sono stati determinati punti di montaggio appropriati sull'involucro della soffiante a lobi rotanti, sui quali sono stati montati tre sensori efector octavis (tipo VE1001) per la diagnosi delle vibrazioni. Un sensore magnetico del tipo MFS201 e un target magnetico (n. d'ordine E10751) rilevano la velocità dell'albero della macchina a regolazione di frequenza trasmettendo le informazioni sul numero di giri all'ingresso di velocità del sensore efector octavis per la diagnosi delle vibrazioni.
Vantaggi per i clienti
Il sensore compatto esegue sia il rilevamento delle vibrazioni che l'analisi emettendo, in caso di anomalie, un preallarme e un allarme tramite due uscite di commutazione. L'impianto viene controllato continuamente e un danno del cuscinetto viene segnalato tempestivamente. La manutenzione e la riparazione sono quindi basate sullo stato. Un ente esterno non è più necessario. Ciò permette di risparmiare sui costi.
Products used in this application