Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
ecolink M8: il collegamento sicuro anche in applicazioni difficili.
 
 

 
Dall'automazione industriale alle macchine utensili.
  • Tecnica di collegamento conforme alla norma EN 61076 per connettori M8.
  • Ottima tenuta anche con montaggio senza utensili.
  • Guarnizione profilata per alto grado di protezione.
  • L'anello con contorno dentato protegge il dado da un eventuale svitamento dovuto ad urti e vibrazioni.
  • LED ben visibili anche con forte esposizione di luce.





ecolink M8 per applicazioni esigenti
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto portano ad un successo duraturo. L'innovativa guarnizione profilata permette una tenuta in senso radiale ed assiale garantendo quindi un alto grado di protezione. Il montaggio e lo smontaggio si eseguono senza utensili. L'anello dentato, ad azione asimmetrica, tiene il dado fisso nella sua posizione e garantisce così una tenuta ottima e duratura. Materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un intenso monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono un massimo standard qualitativo.

ecolink –
una nuova dimensione nella tecnica di collegamento.

Applicazioni:
automazione industriale, macchine utensili, costruzione di macchine, settore idraulico

EVC260 - Cavo di collegamento, diritto / ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 0,3 m cavo PUR
EVC261 - Cavo di collegamento, diritto / ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 0,6 m cavo PUR
EVC262 - Cavo di collegamento, diritto / ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 1 m cavo PUR
EVC263 - Cavo di collegamento, diritto / ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVC264 - Cavo di collegamento, diritto / ad angolo, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR

EVC265 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 0,3 m cavo PUR
EVC266 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 0,6 m cavo PUR
EVC267 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 1 m cavo PUR
EVC268 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR
EVC269 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR

Guida interattiva per la selezione (Selettore)
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (PDF-File 203 kB)