Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Corrente in veste arancione - Alimentatori made by ifm.
 
 

 
Alimentatori switching da 24 V DC con "riserva di potenza intelligente".
  • Due tipi per diverse applicazioni.
  • Ampio campo della tensione di ingresso, monofase, 100...240 V AC.
  • Involucro robusto in metallo o involucro compatto in plastica.
  • Minima perdita di potenza grazie all'alta efficienza energetica.
  • Stato operativo indicato tramite LED e uscita DCok.


Alimentatori ad impulsi primari
Gli alimentatori ad impulsi primari sono una soluzione economica per l’alimentazione di sensori, attuatori e componenti elettronici sensibili. Essi si distinguono per la loro forma compatta e il loro peso minimo. Quest'ultimo garantisce un montaggio affidabile su guida DIN.
Una tensione di uscita stabile in caso di sollecitazioni diverse e con tensioni di ingresso variabili garantisce sicurezza operativa e disponibilità dell'impianto.

In caso di un sovraccarico gli alimentatori reagiscono con una "riserva di potenza intelligente", ossia mettono a disposizione più potenza in funzione del carico per un determinato periodo di tempo: fino a 5 s per un carico del 150% e fino a 13 s per uno fino a 120%. Così gli alimentatori possono attivarsi anche con carichi difficili.

I LED e un'uscita DCok segnalano ed indicano gli stati operativi.
L'ampio campo della tensione di ingresso e l'omologazione cULus garantiscono l'uso universale degli alimentatori.

DN1030 - Alimentatore switching 24 V DC, alimentatore regolato per sensori, attuatori, valutazione electronics e plc’s, 30 W potenza in uscita, ad impulsi primari, Corrente di uscita 1,25 A, regolata, CC - OK di uscita , IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Gabbia a molla
DN1031 - Alimentatore switching 24 V DC, alimentatore regolato per sensori, attuatori, valutazione electronics e plc’s, 60 W potenza in uscita, ad impulsi primari, Corrente di uscita 2,5 A, regolata, CC - OK di uscita , IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Gabbia a molla
DN3011 - Alimentatore switching 24 V DC, alimentatore regolato per sensori, attuatori, valutazione electronics e plc’s, 60 W potenza in uscita, ad impulsi primari, Corrente di uscita 2,5 A, regolata, Uscita relè DC-ok, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Morsetti a vite
DN3012 - Alimentatore switching 24 V DC, alimentatore regolato per sensori, attuatori, valutazione electronics e plc’s, 120 W potenza in uscita, ad impulsi primari, Corrente di uscita 5 A, regolata, Uscita relè DC-ok, IP 20, Temperatura ambiente 0...70 °C, Morsetti a vite

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (PDF-File 209 kB)