|  |
| |
|
|
|
|
|
Sensore di colore ad alta risoluzione e basso prezzo in un involucro O5 compatto. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Rilevamento del colore. È arrivata l'occasione giusta!
- Rilevamento, classificazione e controllo di oggetti in base al colore.
- Funzione teach su 1 punto per risparmiare tempo e costi per la messa in funzione.
- 5 gradi di tolleranza selezionabili. Riconoscimento sicuro anche di sfumature cromatiche.
- Alta frequenza di commutazione pari a 2.000 Hz.
- Vari accessori di montaggio dall'affermata serie O5.
Il colore fa la differenza In processi industriali con alto grado di automazione il colore è spesso un criterio di selezione per il rilevamento, la classificazione o il controllo di materiali diversi. I sensori elettronici di colore sono in grado di riconoscere, con precisione, sia il colore dei prodotti stessi che quello degli imballaggi, delle etichette o delle scritte.
Semplice messa in funzione Grazie alla funzione teach il sensore viene impostato sul colore da rilevare semplicemente premendo i tasti. Con cinque gradi di tolleranza selezionabili è possibile differenziare anche le più piccole sfumature cromatiche rispetto allo sfondo o ad altri oggetti. Lo stadio finale Autodetect imposta l'uscita di commutazione del sensore automaticamente su funzionamento PNP o NPN.
Applicazioni: riconoscimento di marchi colorati o funzioni di classificazione nell'industria degli imballaggi, della carta e della stampa.
Sensore di colore, portata 15 ... 19 mm, connettore M12, 3 fili PNP / NPN O5C500 - sensore di colore, Rilevamento dei colori nella funzione fotocellula, Risoluzione cromatica regolabile, Rilevamento automatico PNP/NPN, Funzione teach, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, Connettore M12
Connettori e ripartitori EVC001 - Connettore femmina, diritto, M12, 2 m nero, cavo PUR EVC002 - Connettore femmina, diritto, M12, 5 m nero, cavo PUR EVC004 - Connettore femmina, ad angolo, M12, 2 m nero, cavo PUR EVC005 - Connettore femmina, ad angolo, M12, 5 m nero, cavo PUR EVT064 - Connettore femmina, diritto, M12, 2 m arancione, cavo PUR EVT001 - Connettore femmina, diritto, M12, 5 m arancione, cavo PUR EVT067 - Connettore femmina, ad angolo, M12, 2 m arancione, cavo PUR EVT004 - Connettore femmina, ad angolo, M12, 5 m arancione, cavo PUR Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (PDF-File 209 kB)
|
|
|
|