Sensori di posizione e oggetto rilevamento Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Testa di trasmissione in passato, convertitore di segnale per sensori di temperatura in futuro.
 
 

 
Tipo TP: trasmettitore modulare con grandi vantaggi.
  • Involucro piccolo e leggero con connettori M12.
  • Riduzione della possibilità di errore e della complessità di montaggio.
  • Analisi del segnale Pt100 / Pt1000 scalabile da -50 a 300°C.
  • LED per la segnalazione dello stato operativo.
  • L'incapsulamento e la tecnica ecolink M12 garantiscono un'alta resistenza alle vibrazioni.

Riduzione della possibilità di errore e della complessità di montaggio.
Le operazioni di montaggio del convertitore di segnale TP per sensori di temperatura rispetto ad una comune testa di trasmissione o un trasmettitore per montaggio su guida DIN sono ridotte al minimo grazie all'uso di due connettori M12 standard. Inoltre sono eliminate fonti di errore quali ad esempio connessioni a morsetti.

Impiego versatile
Grazie all'analisi del segnale Pt100 / Pt1000 a 4 fili è possibile collegare il trasmettitore ad un elemento Pt anche con cavi di collegamento. Date le piccole dimensioni è adatto anche per applicazioni difficili poiché può essere montato in un luogo più sicuro. Inoltre la scalabilità del TP da -50 a 300°C con l'interfaccia USB E30396 permette un adattamento individuale del campo di misura a quasi tutte le applicazioni.

Connettori M12 · Funzione dell'uscita 4...20 mA / IO-Link
TP3232 - Campo di misura -50...300 °C
TP3237 - Campo di misura 0...100 °C
TP3231 - Campo di misura -50...150 °C
TP3233 - Campo di misura -18...148,9 °C

Sonde
TT1081 - Sonda Pt100, L=160 mm
TT2081 - Sonda Pt100, L=260 mm
TT3081 - Sonda Pt100, L=360 mm
TT5081 - Sonda Pt100, L=560 mm

Sonde flessibili
TS2229 - Sensore piatto Pt100 per M6, 6 x 12 mm
TS2056 - Sonda flessibile Pt100, Ø 10 mm, cavo di 2 m
TS2256 - Sonda flessibile Pt100, Ø 6 mm, cavo di 2 m
TS2659 - Sensore avvitabile Pt100, M6, cavo di 2 m
 

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (PDF-File 218 kB)