|  |
| |
|
|
|
|
|
Il primo manometro completamente elettronico con collegamento G 1/2 |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
... ora anche con raccordo G 1/2 e altri campi di misura.
- Funzionamento sicuro grazie all'ottima leggibilità e alla lancetta elettronica.
- Quadrante ruotabile con display LED per l'indicazione dei punti di commutazione.
- Funzioni dell'uscita programmabili tramite display LED e pulsanti ottici.
- Raccordo G 1/2 del manometro o collegamento di processo G 1 con membrana affiorante.
- Altri campi di pressione: 100 bar e 250 bar (400 bar in costruzione).
Manometro elettronico PG Data la loro buona leggibilità, i manometri meccanici vengono spesso utilizzati in molti settori industriali. Il manometro elettronico della serie PG unisce la buona leggibilità di un quadrante con i vantaggi di un sensore elettronico di pressione, quali ad esempio l'uscita analogica (scalabile) e di commutazione programmabili, l'alta resistenza a sovraccarico nonché la compensazione integrata della temperatura. Il display LED indica i punti di commutazione e di disattivazione, la tendenza e, se disponibili, i limiti delle variazioni dinamiche della pressione. La lancetta viene comandata tramite un motore passo-passo che si è affermato spesso nelle automobili (tachimetro). La lancetta non è visibile in assenza di tensione.
Manometro con collegamento di processo G 1/2 · Funzione dell'uscita PNP/NPN NC / NO + uscita analogica programmabile PG2451 - Campo di misura pressione relativa 0...250 bar, campo di indicazione ampliato 400 bar, P sovraccarico max. 600 bar, connettore M12 PG2452 - Campo di misura pressione relativa 0...100 bar, campo di indicazione ampliato 160 bar, P sovraccarico max. 300 bar, connettore M12 PG2453 - Campo di misura pressione relativa -1...25 bar, campo di indicazione ampliato 40 bar, P sovraccarico max. 100 bar, connettore M12 PG2454 - Campo di misura pressione relativa -1...10 bar, campo di indicazione ampliato 16 bar, P sovraccarico max. 50 bar, connettore M12 PG2456 - Campo di misura pressione relativa -0,125...2,5 bar, campo di indicazione ampliato 2 bar, P sovraccarico max. 5 bar, connettore M4 PG2457 - Campo di misura pressione relativa -0,05...1 bar, campo di indicazione ampliato 1 bar, P sovraccarico max. 1,6 bar, connettore M10 PG2458 - Campo di misura pressione relativa -0,0125...0,25 bar, campo di indicazione ampliato 0 bar, P sovraccarico max. 25 bar, connettore M0,4 PG2489 - Campo di misura pressione relativa -0,005...0,1 bar, campo di indicazione ampliato 0 bar, P sovraccarico max. 1 bar, connettore M0,16
Manometro con membrana affiorante e collegamento di processo G 1 · Funzione dell'uscita PNP/NPN NC / NO + uscita analogica programmabile PG2793 - Campo di misura pressione relativa -1...25 bar, campo di indicazione ampliato 40 bar, P sovraccarico max. 100 bar, connettore M12 PG2794 - Campo di misura pressione relativa -1...10 bar, campo di indicazione ampliato 16 bar, P sovraccarico max. 50 bar, connettore M12 PG2795 - Campo di misura pressione relativa -1...4 bar, campo di indicazione ampliato 6,4 bar, P sovraccarico max. 30 bar, connettore M12 PG2796 - Campo di misura pressione relativa -0,124...2,5 bar, campo di indicazione ampliato 4 bar, P sovraccarico max. 20 bar, connettore M12 PG2797 - Campo di misura pressione relativa -0,05...1 bar, campo di indicazione ampliato 1,6 bar, P sovraccarico max. 10 bar, connettore M12 PG2798 - Campo di misura pressione relativa -0,0124...0,25 bar, campo di indicazione ampliato 0,4 bar, P sovraccarico max. 10 bar, connettore M12 PG2799 - Campo di misura pressione relativa -1...1 bar, campo di indicazione ampliato 1,6 bar, P sovraccarico max. 10 bar, connettore M12 PG2789 - Campo di misura pressione relativa -0,005...0,1 bar, campo di indicazione ampliato 0,16 bar, P sovraccarico max. 4 bar, connettore M12
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (PDF-File 187 kB)
|
|
|
|