Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza.
 
 

 
Rilevamento senza controparte magnetica o target codificato.

  • Adatto per la sicurezza di persone e macchinari.
  • Monitoraggio sicuro della posizione finale su parti mobili della macchina.
  • Possibilità di collegamento dei sensori a PLC di sicurezza, sistemi bus e unità logiche di sicurezza.
  • Non soggetti ad usura: massima disponibilità e sicurezza dell'impianto.
  • Certificati secondo IEC 62061 SILcl2, ISO 13849-1 PL d, conformi a IEC 61508 SIL2.


Requisiti per il sensore di sicurezza

Posizionamento sicuro su tavole rotanti e macchine utensili. Attivazione sicura di rallentamenti o fine corsa su presse, robot a portale e azionamenti. Monitoraggio settoriale sicuro nei robot.
Il sensore di sicurezza aumenta la disponibilità e la sicurezza del vostro impianto e può essere collegato ad amplificatori di controllo omologati senza rilevamento di contatti trasversali. Non essendo soggetto ad usura, i costi per la manutenzione del vostro impianto sono bassissimi. Casi di anomalia quali ad esempio rottura o terminazione della bobina vengono diagnosticati così che il sensore passa allo stato definito di sicurezza. Anche un contatto trasversale tra la tensione di alimentazione e una delle due uscite non compromette la funzione di sicurezza del sensore. Le applicazioni induttive di sicurezza sono speciali poiché richiedono un rilevamento sicuro e senza contatto di un oggetto in metallo.

Connettore M12 / Funzione dell'uscita 2 PNP NO (OSSD)
GI711S - Sensore induttivo di sicurezza, M30 x 1,5, 7HVF36: 1...15 mm, non incastrabile
GI712S - Sensore induttivo di sicurezza, M30 x 1,5, 7HVF36: 1...10 mm, incastrabile
 

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (PDF-File 389 kB)