Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Sensori doppi in una nuova versione.
 
 

 
Un sensore con morsettiera completa la gamma di prodotti esistente.
  • Apertura e chiusura semplici della morsettiera.
  • Grazie al blocco terminali rimovibile, non è necessario un nuovo cablaggio in caso di sostituzione del sensore.
  • LED ben visibili, leggermente rialzati.
  • Involucro robusto.
  • Etichetta impressa a laser, sempre leggibile.

Morsettiera
Due viti imperdibili in cima al pressacavo permettono di aprire e chiudere la morsettiera con facilità. Il blocco terminali rimovibile permette il mantenimento del cablaggio in caso di sostituzione del sensore. Come opzione è possibile comandare un'elettrovalvola.

Indicazione della posizione
La posizione del motore è ben riconoscibile da quasi tutte le direzioni grazie a LED leggermente rialzati.

Accessori
Per la chiusura dei fori oblunghi sono disponibili tappi in gomma morbida. Questi impediscono l'otturazione delle teste delle viti e, allo stesso tempo, fanno sì che la superficie dell'involucro sia chiusa.

3 fili · Funzione dell'uscita NO
IN5409 - Sensore induttivo, Sensore doppio con comando attuatori, DC PNP, Distanza di commutazione 4 mm, Sensore doppio con comando attuatori, Montaggio non incastrato, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, Pin dentro l’involucro di collegamento
Selezione dettagliata, suddivisa secondo i produttori di motori
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (PDF-File 108 kB)