Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Sensori induttivi a fessura: piccoli, convenienti e versatili.
 
 

 
Rilevamento preciso della posizione per apparecchi e strumenti di misura.
  • Involucro standard per un'integrazione più semplice.
  • Collaudo secondo ATEX e IECEx.
  • Interfaccia Namur.
  • Grande intervallo di temperatura.

Campi d’impiego
I sensori a fessura vengono utilizzati in applicazioni con apparecchi di misura o strumenti per la misurazione di pressione e flusso. I sensori possono essere montati con facilità e permettono una commutazione senza contatto e non soggetta a usura. I target possono essere di materiale diverso.

Applicazioni tipiche
Nei contatori viene utilizzata una rotella dentata come target per il sensore. Nei ruotismi di minuteria invece il sensore commuta quando il target di controllo è introdotto nella fessura.

Varianti
I nuovi sensori induttivi a fessura sono omologati per le zone ATEX con gas e polvere della categoria 1. I sensori possono essere attivati con 24 V al di fuori delle zone ATEX.

Applicazioni
Strumentazione, apparecchi di misura, pozzetti per valvole.

2 fili DC PNP · Categoria ATEX II 1 D, 1 G · Grado di protezione IP 67 · Classe di protezione III
N7S20A - Ampiezza della fessura 2 mm, temperatura ambiente -40...100 °C, materiale involucro PBT, frequenza 5000 Hz
N7S21A - Ampiezza della fessura 3,5 mm, temperatura ambiente -40...100 °C, materiale involucro PBT, frequenza 3000 Hz, con connettore DUBOX
N7S23A - Ampiezza della fessura 3,5 mm, temperatura ambiente -40...100 °C, materiale involucro PBT, frequenza 3000 Hz

Accessori

Amplificatori switching con omologazione ATEX
N0033A - 2 canali, uscite relè
N0532A - 2 canali, uscita fotoaccoppiatori
N0534A - 2 canali, uscite transistor
N0530A - 1 canale, uscita relè
 

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (PDF-File 338 kB)