|  |
| |
|
|
|
|
|
Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Sulle tracce del dettaglio - Rilevamento di pezzi metallici piccoli.
- Varianti con funzionamento statico e dinamico.
- Risoluzione elevata: anche sfere di acciaio con Ø 0,6 mm vengono rilevate con affidabilità.
- Estremamente rapidi grazie ad un tempo di risposta di 0,2 ms.
- Prolungamento degli impulsi e sensibilità regolabili con potenziometro.
- Funzione NC o NO selezionabile.
I sensori statici funzionano come i sensori induttivi. Essi generano un segnale di uscita fintanto che un metallo si trova nella zona di rilevamento. Così è possibile realizzare processi di apporto come nel caso di viti in scorrimento o prevenzione di intasamenti.
I sensori dinamici vengono utilizzati qualora debbano essere rilevati pezzi particolarmente piccoli. In caso di presenza di un target viene generato un impulso breve, regolabile tra 0,1 e 150 ms, sull'uscita del sensore. L'elevata risoluzione resta invariata anche in caso di sporco metallico sul tubo.
Sensori induttivi ad anello
Connettore M12 · Funzione dell'uscita NO / NC · 3 fili DC PNP I7R201 - Diametro dell'anello 10,1 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1,5 mm, prolungamento degli impulsi 10...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 10 ms I7R203 - Diametro dell'anello 10,1 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 0,6 mm, prolungamento degli impulsi 0,1...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 0,2 ms I7R205 - Diametro dell'anello 15,1 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 2 mm, prolungamento degli impulsi 10...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 10 ms I7R207 - Diametro dell'anello 15,1 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 0,8 mm, prolungamento degli impulsi 0,1...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 0,2 ms I7R209 - Diametro dell'anello 20,1 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 2,5 mm, prolungamento degli impulsi 10...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 10 ms I7R211 - Diametro dell'anello 20,1 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1 mm, prolungamento degli impulsi 0,1...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 0,2 ms I7R213 - Diametro dell'anello 25,1 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 3 mm, prolungamento degli impulsi 10...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 10 ms I7R215 - Diametro dell'anello 25,1 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1,2 mm, prolungamento degli impulsi 0,1...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 0,2 ms
Connettore M12 · Funzione dell'uscita NO / NC · 3 fili DC NPN I7R202 - Diametro dell'anello 10,1 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1,5 mm, prolungamento degli impulsi 10...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 10 ms I7R204 - Diametro dell'anello 10,1 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 0,6 mm, prolungamento degli impulsi 0,1...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 0,2 ms I7R206 - Diametro dell'anello 15,1 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 2 mm, prolungamento degli impulsi 10...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 10 ms I7R208 - Diametro dell'anello 15,1 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 0,8 mm, prolungamento degli impulsi 0,1...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 0,2 ms I7R210 - Diametro dell'anello 20,1 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 2,5 mm, prolungamento degli impulsi 10...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 10 ms I7R212 - Diametro dell'anello 20,1 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1 mm, prolungamento degli impulsi 0,1...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 0,2 ms I7R214 - Diametro dell'anello 25,1 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 3 mm, prolungamento degli impulsi 10...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 10 ms I7R216 - Diametro dell'anello 25,1 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1,2 mm, prolungamento degli impulsi 0,1...150 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 0,2 ms
Sensori induttivi per attacco su tubi
Connettore M8 · Funzione dell'uscita NO · 3 fili DC PNP I85000 - Distanza di commutazione 14 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 3 mm, prolungamento degli impulsi 100 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 100 ms I85004 - Distanza di commutazione 20 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1 mm, prolungamento degli impulsi 100 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 100 ms
Connettore M8 · Funzione dell'uscita NO · 3 fili DC NPN I85001 - Distanza di commutazione 14 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 3 mm, prolungamento degli impulsi 100 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 100 ms I85005 - Distanza di commutazione 20 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1 mm, prolungamento degli impulsi 100 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 100 ms
Connettore M12 0,09 m · Funzione dell'uscita NO · 3 fili DC PNP I85002 - Distanza di commutazione 14 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 3 mm, prolungamento degli impulsi 100 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 100 ms I85006 - Distanza di commutazione 20 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1 mm, prolungamento degli impulsi 100 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 100 ms
Connettore M12 0,09 m · Funzione dell'uscita NO · 3 fili DC NPN I85003 - Distanza di commutazione 14 mm, funzionamento statico, risoluzione sfera di acciaio Ø 3 mm, prolungamento degli impulsi 100 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,5 ms / 100 ms I85007 - Distanza di commutazione 20 mm, funzionamento dinamico, risoluzione sfera di acciaio Ø 1 mm, prolungamento degli impulsi 100 ms, tempo di risposta / di rilascio 0,2 ms / 100 ms
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (PDF-File 166 kB)
|
|
|
|