|  |
| |
|
|
|
|
|
Nuovo lettore multicodice con illuminazione infrarossa. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Funzioni ottimizzate per tutti i lettori multicodice ifm.
- Nuovi parametri di ottimizzazione per codici a barre 1D.
- Sistema regolabile di comparazione codici nel sensore.
- Libreria di codici a barre ampliata, ora con codici a barre RSS 1D.
- Trasmissione immagini per ogni interfaccia di processo.
- Selezione dei parametri di qualità secondo ISO / IEC 15415 e 16022.
Lettura indipendente dall'orientamento Gli algoritmi ad alta prestazione decodificano automaticamente codici 1D o 2D, indipendentemente dall'orientamento e dalla quantità dei codici. I parametri di ottimizzazione per i codici 1D sono stati ampliati.
Sistema di comparazione codici nel sensore Grazie ad un sistema selettivo e regolabile di identificazione e comparazione dei codici nel sensore non è necessario eseguire una complessa programmazione specifica. Così, ad esempio, è possibile verificare un determinato numero di caratteri all'interno di un codice.
Upgrade Tra le nuove funzioni ci sono l'emissione della posizione del codice tramite interfaccia di processo, l'impostazione di tutti i parametri di qualità, le regolazioni individuali dell'illuminazione di ogni configurazione in un gruppo, la memoria integrata dell'immagine errata e la protezione dell'accesso tramite password.
Tipo di sensore Sensore d'immagine CMOS b/n, risoluzione VGA 640 x 480
Applicazione Il lettore multicodice viene utilizzato in diverse applicazioni industriali. I suoi campi di impiego vanno dalla rintracciabilità di prodotti ai sistemi di controllo della produzione fino all'identificazione del prodotto nei seguenti settori:
- industria automobilistica
- produzione di impianti solari
- Industria alimentare
- Tecnologia di trasporto
- macchine utensili
- macchine stampanti
Inoltre le interfacce di processo standard RS232, Ethernet TCP/IP e EtherNet/IP ne permettono una rapida e semplice integrazione nella tecnica di controllo industriale.
Luce rossa
O2I100 - Lettore multicodice, Max. campo visivo: 68 x 50 mm Analisi codice integrata e configurabile Interfacce di processo Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfacce di parametrizzazione Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Connettore M12, 8 poli Connettore femmina M12, 4 poli O2I102 - Lettore multicodice, Max. dimensione del campo immagine: 140 x 100 mm Analisi codice integrata e configurabile Interfacce di processo Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfacce di parametrizzazione Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Connettore M12, 8 poli Connettore femmina M12, 4 poli
Infrarossi O2I101 - Lettore multicodice, Max. campo visivo: 68 x 50 mm Analisi codice integrata e configurabile Interfacce di processo Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfacce di parametrizzazione Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Connettore M12, 8 poli Connettore femmina M12, 4 poli O2I103 - Lettore multicodice, Max. dimensione del campo immagine: 140 x 100 mm Analisi codice integrata e configurabile Interfacce di processo Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfacce di parametrizzazione Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Connettore M12, 8 poli Connettore femmina M12, 4 poli
Luce rossa O2I104 - Lettore multicodice, Dimensione max. del campo immagine: 400 x 300 mm Analisi codice integrata e configurabile Interfacce di processo Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfacce di parametrizzazione Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Connettore M12, 8 poli Connettore femmina M12, 4 poli
Infrarossi O2I105 - Lettore multicodice, Dimensione max. del campo immagine: 400 x 300 mm Analisi codice integrata e configurabile Interfacce di processo Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 Interfacce di parametrizzazione Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Connettore M12, 8 poli Connettore femmina M12, 4 poli
Accessori E2I200 - Software di comando , per lettore multicodice, Creare e gestire configurazioni specifiche per l'applicazione Modalità Monitor per installazione e servizio Service Report per analisi statistiche E2D110 - Set di montaggio, Clamp di montaggio Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (PDF-File 110 kB)
|
|
|
|