|  |
| |
|
|
|
|
|
Sensore di pressione compatto per applicazioni di robotica e movimentazione. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Una ventata di aria fresca nel settore pneumatico.
- Display obliquo per una buona leggibilità e un uso semplice.
- Display a due colori per l'indicazione dello stato di commutazione.
- Montaggio semplice grazie ai fori integrati e agli accessori.
- Due uscite di commutazione programmabili o un'uscita di commutazione e diagnosi.
- Campo di pressione -1...1 bar o -1...10 bar.
Sensore di pressione PQ per applicazioni pneumatiche I nuovi sensori di pressione della serie PQ si basano su un elemento di misura piezoresistivo e sono caratterizzati da un involucro estremamente compatto e da una moltitudine di campi d'impiego. I sensori misurano, con precisione, la pressione nel campo di sottopressione e sovrapressione in applicazioni pneumatiche. La membrana di misura in silicio è resistente a liquidi (es. condensa) e depositi che si potrebbero trovare nel sistema.
Dettagli tecnici La membrana di misura in silicio utilizzata garantisce un'alta resistenza a sovraccarico nonché una precisione di < ± 0,5 %. Il sensore può essere programmato tramite due pulsanti. Il display a due colori e quattro posizioni è un ausilio alla programmazione; in più, con funzionamento normale, la pressione del sistema viene indicata in modo leggibile anche da lontano.
PQ7809 - pressostato elettronico, Unità di visualizzazione: bar, kPa, PSI, inHg, Funzione programmabile, DC PNP, Display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di collegamento , OUT2 = uscita di collegamento o uscita di diagnosi , IP 65, Temperatura ambiente 0...70 °C, Campo di misura: -1...1 bar, connettore M8 PQ7834 - pressostato elettronico, Unità di visualizzazione: bar, kPa, PSI, inHg, Funzione programmabile, DC PNP, Display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di collegamento , OUT2 = uscita di collegamento o uscita di diagnosi , IP 65, Temperatura ambiente 0...70 °C, Campo di misura: -1...10 bar, connettore M8 E37340 - Adattatore per guida DIN E37350 - Adattatore E37360 - Raccordo a T, con riduttore G1/2 - G1/8, Adattatore R1/8 - R1/8 rotabile,Guarnizione G1/2 Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (PDF-File 130 kB)
|
|
|
|