ExtendedController da 32 bit per macchinari in applicazioni mobili.
 
 

 
32 ingressi multifunzionali, 32 uscite multifunzionali + 16 uscite digitali.
  • Ingressi e uscite analogici e digitali con funzione di diagnosi per applicazioni mobili.
  • Utilizzabile per complesse funzioni di controllo in macchinari per applicazioni mobili.
  • 4 interfacce CAN con protocollo CANopen e SAE J1939.
  • Programmabile con CoDeSys 2.3 secondo IEC 61131-3.
  • Approvazione del tipo e1 da parte del Kraftfahrtbundesamt (ufficio federale della motorizzazione).

ExtendedController da 32 bit per macchinari in applicazioni mobili.
Il sistema di controllo per applicazioni mobili soddisfa i requisiti di un'elettronica moderna in grado di eseguire, allo stesso tempo, funzioni proporzionali in caso di un alto numero di ingressi e uscite. L'ExtendedController è stato realizzato, secondo le norme attuali e sulla base di esperienze pluriennali, per applicazioni nel veicolo e in macchinari per applicazioni mobili.

Oltre agli ingressi e alle uscite multifunzionali, ogni modulo di controllo è dotato di 4 interfacce CAN. Queste supportano sia tutti i protocolli bus importanti e diverse velocità di trasmissione che lo scambio dei dati in modalità trasparente o preelaborata. Grazie alla programmazione secondo IEC 61131-3 è possibile integrare con facilità tutte le funzioni di comando nel programma di applicazione.

CR0232 - ExtendedController, controllore mobile programmabile R360, Processore da 32 bit, Funzioni ingresso / uscita configurabili, Programmazione secondo IEC 61131-3, 32 Bit
EC2013 - Connettore AMP 55-polo, da cablare, con contatto (AMP-Junior-Timer)
EC2086 - Cavo con connettore, AMP a 55 piedini , cavo , Lunghezza cavo 1,2 m, Sezione trasversale del cavo 1 mm²
EC2096 - cavo di programmazione, es. per ClassicController CR0032 o ExtendedController CR0232, cavo
CP9006 - Software di programmazione CoDeSys, Per la configurazione, la programmazione e la diagnosi di sistemi di comando ifm , tedesco Version, incl. DVD "Software, tools and documentation"
CP9008 - Software di programmazione CoDeSys, Per la configurazione, la programmazione e la diagnosi di sistemi di comando ifm , Inglese Version, incl. DVD "Software, tools and documentation"
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (PDF-File 294 kb)