Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
efector dualis Sensore di visione - l'occhio elettronico
 
 

 
Rilevamento di oggetti per controllo di montaggio, produzione e qualità
  • Apparecchio autonomo con illuminazione integrata
  • Tipo compatto e robusto.
  • Ampio intervallo di temperatura
  • Algoritmo di controllo adatto ad applicazioni industriali.

Apparecchio autonomo:
con illuminazione integrata e amplificatore di controllo in un corpo IP 67 robusto e adatto ad applicazioni industriali da impiegare in un intervallo di temperatura da -10 a 60°C.

Algoritmo di controllo adatto ad applicazioni industriali :
con rilevamento del contorno indipendente dall'orientamento. Esso svolge funzioni di rilevamento della presenza, posizione e qualità nonché funzioni di selezione.

Concetto d'uso :
per funzioni esigenti, la parametrizzazione tramite PC con menu permette la regolazione, mediante l'interfaccia Ethernet e in base alla vostra applicazione, in poche operazioni. L'interfaccia Ethernet offre inoltre una manutenzione remota con memorizzazione dell'immagine errata e dei dati analizzati.

O2D220 - Dimensione max. del campo d'immagine 68 x 50 mm
O2D222 - Dimensione max. del campo d'immagine 140 x 100 mm