Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Sensore induttivo quadrato con distanze di commutazione molto elevate.
 
 

 
LED agli angoli, ben visibili in ogni posizione di montaggio.
  • Distanza di commutazione molto grande fino a 40 mm
    e 35 mm con K=1.
  • LED agli angoli, ben visibili, per l’indicazione dello stato di commutazione e di esercizio.
  • Superficie attiva selezionabile in 5 posizioni.
  • Fascetta di fissaggio integrata.
  • Corpo in plastica rinforzato con connettore M12 rotabile.

Campi d’impiego
Il nuovo sensore induttivo IMC quadrato (40 x 40 mm) è particolarmente adatto per essere utilizzato nella tecnica dei trasporti industriali. I due LED agli angoli, ben visibili, possono essere riconosciuti anche in condizioni di montaggio sfavorevoli. Allentando la vite di regolazione è possibile ruotare la testina del sensore in 5 posizioni diverse adattandola così alle applicazioni in modo ottimale.

Grandi distanze di commutazione
Le grandi distanze di commutazione di 20 mm (incastrabile) o 35 e 40 mm (non incastrabile) sono garantite per tutto l’intervallo di temperatura. Esse offrono una sufficiente protezione contro un danneggiamento meccanico provvedendo così ad una disponibilità dell’impianto più elevata Sono disponibili anche versioni da 20 mm incastrabili e da 35 mm non incastrabili senza fattore di correzione (K=1); ugualmente sono possibili anche grandi portate per l'alluminio.

Versioni con portata aumentata standard
IM5115 - Distanza di commutazione 20 b connettore M12,
IM5116 - Distanza di commutazione 35 nb connettore M12,
IM5117 - Distanza di commutazione 40 nb connettore M12,
Versioni con portata aumentata senza fattore di correzione
IM5119 - 40 x 40 compatto, 3 fili DC PNP,
portata 20 mm incastrabile K1, connettore M12.,

IM5120 - 40 x 40 compatto, 3 fili DC PNP,
portata 35 mm non incastrabile K1, connettore M12.

IM5124 - 40 x 40 compatto,4 fili DC PNP,
portata 20 mm incastrabile K1, ricoperto di teflon, connettore M12.

IM5125 - 40 x 40 compatto,4 fili DC PNP,
portata 35 mm non incastrabile K1, ricoperto di teflon, connettore M12.

IM5126 - 40 x 40 compatto,4 fili DC PNP,
portata 40 mm non incastrabile K1, ricoperto di teflon, connettore M12.

IM5132 - 40 x 40 compatto,4 fili DC PNP,
portata 20 mm incastrabile K1, connettore M12.

IM5133 - 40 x 40 compatto,4 fili DC PNP,
portata 35 mm non incastrabile K1, connettore M12.

IM5135 - 40 x 40 compatto,4 fili DC PNP,
portata 40 mm non incastrabile K1, connettore M12.