Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Robusti, universalmente utilizzabili e convenienti
 
 

 
Fotocellule del tipo M18 con prestazioni estremamente alte.

  • Eccezionale rapporto prezzo/prestazione.
  • Portate estremamente alte.
  • Massima precisione con soppressione dello sfondo.
  • Corpo robusto in acciaio inox 316L per condizioni ambientali difficili.
  • Fissaggio universale mediante accessori di fissaggio e di montaggio.

Fotocellula allround del tipo M18
L’elevata tecnologia, le straordinarie prestazioni e un eccellente rapporto prezzo/prestazione offrono possibilità d’impiego in quasi tutti i settori. Il
corpo robusto in acciaio inox 316L nonché l’usuale tipo di filettatura M18 ne permettono l’utilizzazione anche in ambienti industriali difficili.


Varianti
Per l’impiego in applicazioni standard sono disponibili fotocellule a barriera e fotocellule reflex con filtro di polarizzazione senza possibilità di regolazione.
La fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo può essere adeguata all’applicazione, in modo semplice e preciso, tramite potenziometro.

Fotocellula a riflessione diretta · Luce rossa 624 nm · Connettore M12 · Soppressione dello sfondo
OGH200 - Portata 15...250mm, 240° potenziometro, IP 65
Fotocellula reflex · Luce rossa 624 nm · Connettore M12 · Filtro di polarizzaz
OGP200 - Portata 30...4000 mm,
IP 67

OGH500 - Portata 15...300mm, IP 67
Fotocellula reflex · Luce rossa 624 nm · Connettore M12 · Filtro di polarizzaz
OGP500 - Portata 0,03...5 mm, IP 67
Fotocellula a barriera · Luce rossa 624 nm · Connettore M12
OGS200 - Emettitore, Portata 0...20000 mm, IP 67OGE200 - Ricevitore, Portata 0...20000 mm, IP 67
OGS500 - Emettitore, Portata 25m, IP 67OGE500 - Ricevitore, Portata 25m, IP 67