Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Novità per la sicurezza: sensori induttivi categoria 4 senza target specifico.
 
 

 
Tecnologia di rilevamento induttiva senza contatto e senza target specifico che consente di assorbire i giochi meccanici, le vibrazioni e l’usura degli elementi mobili. Ad esempio, rilevamento diretto del telaio di una porta metallica per le applicazioni di controllo di chiusura di protezioni mobili. Non è più necessario fissare un secondo elemento (maschio, calamita, trasponditore…), tutti i vincoli legati ai target specifici scompaiono

Struttura elettronica interna ridondante e diversificata per i nostri sensori e gli amplificatori che consente di raggiungere il massimo livello di sicurezza: categoria 4 secondo EN 954-1.

Sistema di collegamento a presa M12 standard a 4 fili che consente di utilizzare i connettori più comuni sul mercato già gestiti nel vostro stock.

Nuova tecnologia detta "della finestra" che impedisce di "imbrogliare" facilmente il sensore per creare lo shunt di una sicurezza.

4 possibilità di collegamento dei sensori induttivi di sicurezza tipo con impulso di controllo
Amplificatori a uscita statica (in grado di collegare 64 sensori), amplificatori a uscita relè (in grado di collegare 64 sensori), modulo compatibile direttamente su AS-i Safety (in grado di collegare 8 sensori) o collegamento diretto su sistemi automatici programmabili di sicurezza (Pilz, Hima e Siemens).

Diverse possibilità di collegamento (tipo con 2 uscite OSSD)
Collegamento con relè standard, dotati di ingressi del tipo OSSD

Soluzione particolarmente adatta alle applicazioni difficili
Protezioni mobili in lavorazione, in meccanizzazione casearia, su presse, passi d’uomo, applicazioni mobili, controlli di fuori corsa o posizioni di ripiegamento su robot e manipolatori... ambienti inquinati con polveri, fluidi...

Gamma di sensori di sicurezza con impulso di controllo
Sensori categoria 3 in accodo con EN 954-1 & Atex II 3G & 3D
GI5002 - Corpo M30 x 1.5 inox, finestra attiva tra 3 e 7 mm, adattatore M12

Sensori categoria 4 in accodo con EN 954-1
GM504S - corpo parallelepipedo 40 x40 corto, finestra attiva tra 10 e 15 mm, adattatore M12
GM505S - corpo parallelepipedo 40 x40 corto, finestra attiva tra 10 e 20 mm, adattatore M12
GI505S - corpo M30 x 1.5 inox, finestra attiva tra 6 e 12 mm, adattatore M12, faccia attiva PEEK
GG505S - corpo M18 x 1, finestra attiva tra 3 e 6 mm, adattatore M12

Amplificatori per sensori di sicurezza con impulso di controllo
G15000 - unità di regolazione per sensori GI5002
G15001 - uscite statiche PNP e NPN 3 morsettiere di ingressi
G15002 - uscita relè di sicurezza 3 contatti NO / 6 morsettiere di ingressi
G15004 - uscita relè di sicurezza 3 contatti NO / + modalità di regolazione (mutting)
G15005 - uscita relè di sicurezza 3 contatti NO / + ingresso per arresto d'emergenza
G1506S - modulo Asi Safety per sensori GI & GM con una uscita standard 500 mA
E11569 - TE di collegamento in serie per sensori GI & GM.
Sensori di sicurezza con 2 uscite OSSD:

Sensori categoria 4 secondo EN 954-1 con due uscite OSSD (PNP NO)
GM701S - corpo parallelepipedo, 40x40, corto, finestra attiva tra 10 e 15 mm, connettore M12

 Presentazione virtuale del prodotto (animazione Flash)
 File con lettore Flash integrato (file eseguibile EXE 499 kb)



Flash animation gm504s
Avvertenze:
Assicurarsi che il proprio navigatore Web disponga di un plug-in ‘Flash’ recente (almeno della versione 5). Si potrà altrimenti scaricare gratuitamente questo plug-in a partire dal sito Macromedia (http://www.macromedia.com). Proponiamo a coloro che non desiderano installare il plug-in di scaricare un file eseguibile direttamente (file .EXE) con un lettore Flash integrato.

In generale, la manipolazione viene effettuata tramite il mouse. Si può terminare l’animazione chiudendo la finestra separata del navigatore.