Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Amplificatore multivia per fibre ottiche di plastica e di vetro.
 
 

 
Regolazione centralizzata e visualizzazione sullo schermo per un’utilizzazione semplice e conviviale.

  • Montaggio e regolazione semplici

  • Conviviale: visualizzazione su schermo LCD.

  • Regolazione precisa delle soglie di commutazione (visualizzazione digitale).

  • Multivia: a 2, 4, 6 o 8 fibre.

  • Ampia gamma di fibre ottiche di plastica da ritagliare.

  • Ampia gamma di fibre ottiche per ambienti difficili.


  • Applicazioni
    Nel caso si presenti la necessità di disporre di diversi rilevatori di posizione per una data applicazione, l’amplificatore OO rappresenta una soluzione conviviale ed economica.

    Soluzione conviviale
    Grazie al suo schermo LCD, al suo menu molto chiaro, alla sua navigazione basata su 3 pulsanti e alla selezione possibile della lingua operativa (tedesco, inglese, francese), si può utilizzare questo amplificatore senza nemmeno la necessità di consultare il manuale di montaggio. Dopo qualche secondo, la sua utilizzazione sarà già famigliare.

    Soluzione economica
    Il tempo guadagnato a comprendere la sua utilizzazione, il risparmio di cablaggio dovuto alle connessioni centralizzate, l’utilizzazione di funzioni logiche per economizzare entrate automatizzate e il suo prezzo veramente attrattivo, rendono questo amplificatore OO una soluzione realmente economica.

    Gamma completa ... scegliete!
    Per apportare una soluzione alla vostra applicazione, scegliete da una gamma di 4 versioni di amplificatori (a 2, 4, 6 o 8 vie), e da un’ampia gamma di fibre ottiche di plastica da ritagliare o di fibre ottiche di vetro (riflessione diretta, sbarramento, soppressione dello sfondo, diaframma, fibre in rotoli da 20 m o 50 m, rivestimento metal-siliconato, di alluminio o acciaio inossidabile, e versioni per elevate temperature, ...)

    OO5000 - Amplificatore per fibra ottica di plastica a 2 vie.
    OO5001 - Amplificatore per fibra ottica di plastica a 4 vie.
    OO5002 - Amplificatore per fibra ottica di plastica a 6 vie.
    OO5003 - Amplificatore per fibra ottica di plastica a 8 vie.

    OO5004 - Amplificatore per fibra ottica di vetro a 2 vie.
    OO5005 - Amplificatore per fibra ottica di vetro a 4 vie.
    OO5006 - Amplificatore per fibra ottica di vetro a 6 vie.
    OO5007 - Amplificatore per fibra ottica di vetro a 8 vie.