|  |
| |
|
|
|
|
|
Sensore di prossimità a grande portata per ambienti aggressivi |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Nuovo sensore M12 efector m – Portata 10 volte maggiore, senza dover pagare un prezzo superiore. Principio di funzionamento Questo sensore fotoelettrico M12 è basato sullo stesso concetto meccanico della nostra gamma T efector m. Offre dunque gli stessi benefici, come: semplicità di impiego, d'installazione, di attivazione e di robustezza. Questo sensore M12 efector m utilizza un fascio ottico focalizzato invisibile, di una portata fissa di 20 mm, per gli oggetti più difficili da rilevare (color nero). Il limite fra le tecnologie induttive e fotoelettriche si trova così ad essere ridotto.
Elevata resistenza alle aggressioni I sensori efector m gamma T si distinguono per la loro grande robustezza anche nel caso delle applicazioni più difficili, quali quelle dei settori agroalimentare e dell’industria farmaceutica. L'indice di protezione è IP68 (1 m d'acqua, 7 giorni), e questo prodotto si fregia anche dell’IP69k (risciacquo sotto alta pressione).
Materie Il suo contenitore in acciaio inossidabile 316 L consente una maggior coppia di serraggio per l’attacco. Il lato attivo, in PEI, è resistente agli urti e adattato alle esigenze di tipo agroalimentare. I contatti dorati del connettore e il numero d’articolo inciso al laser contribuscono a una resistenza supplementare per le applicazioni estreme. Portata Si ottiene una portata di 20 mm rispetto al colore di riferimento RAL 9005 (nero scuro). Su carta Kodak bianca, la portata è di 50 mm. La portata in questione è 25 volte maggiore della portata standard di un rilevatore induttivo M12.
JAT201 - contenitore filettato acciaio inossidabile M12 x 1, per applicazioni difficili, portata di 50mm, [b] (incastrabile) IP68 & IP69k
JAC201 - contenitore filettato M12 x 1, per applicazioni standard, portata di 50 mm b (incastrabile).
|
|
|
|