Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Contatore di preselezione, serie 210: conteggio, misurazione, collegamento, indicazione.
 
 

 
Le applicazioni
Il contatore di preselezione serie 210 costituisce un’alternativa vantaggiosa in termini economici per effettuare semplici procedure di conteggio e misurazione. Utilizzato insieme a sensori induttivi o fotocellule, tale contatore è adatto per il rilevamento del numero di pezzi (contatore addizionatore / sottrattore), il commissionamento (contatore di batch o stack), la misurazione e il controllo di processi temporali (timer) e la misurazione della frequenza tramite il conteggio di impulsi. Attraverso codificatori incrementali in qualità di generatori di impulsi, è possibile eseguire posizionamenti o misurazioni di lunghezze e angoli.

I vantaggi
Grazie alla sua forma compatta, il contatore di preselezione 210 è utilizzabile anche in caso di spazio di montaggio ridotto. Il display LCD a due righe con sfondo illuminato indica sia il valore corrente del conteggio sia uno dei due valori di preselezione. I tasti posti sul lato frontale e l’indicazione dei parametri sul display aiutano l’utente durante la configurazione. Il contatore di preselezione serie 210 è adatto sia per i fornitori di attrezzature sia per i consumatori finali.

La regolazione
Tutti i parametri vengono regolati tramite tre pulsanti posti sul lato frontale. Sul display vengono visualizzati i modi di funzionamento e le definizioni e i valori dei parametri regolabili. Durante il funzionamento è possibile modificare i valori di preselezione. La modifica dei parametri o dei valori è bloccata e deve essere abilitata premendo un dip switch.

 E89005 - Contatore 210, 115 / 230 V C A