Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Connettori ifm: il collegamento giusto in ogni momento.
 
 

 
Per gli utilizzi industriali
Materiali selezionati, adatti ai requisiti dell’ambiente industriale. Buona resistenza alla maggior parte degli olii e dei grassi disponibili in commercio.

Per ambienti umidi e aree igieniche
Corpo e cavi in pregiato PVC, contatti dorati e dadi in V4A (1.4404) sono la premessa per una lunga durata nelle più difficili applicazioni dell’industria alimentare e del settore dell’igiene.

Per olii e lubrificanti
Corpi in pregiato PUR, cavi senza alogeni con guaina completamente in PUR, anelli di tenuta in Viton e contatti dorati, un modello per applicazioni particolarmente difficili.

Per applicazioni mobili
L’alta resistenza agli urti e alle vibrazioni e la resistenza all’azione chimica di nebbia salina, olii e grassi garantiscono una lunga durata anche in condizioni climatiche particolarmente ostili. Sono concepiti per il collegamento con sensori ifm con omologazione e1 per le applicazioni mobili.

Per le applicazioni in processi di saldatura
I dadi safe-coated e i cavi in PUR, irradiati e privi di alogeni, impediscono continuamente la bruciatura degli spruzzatori di gocce di saldante. Il cavo è particolarmente resistente ai carichi di torsione e quindi perfettamente adatto per l’utilizzo ad es. nei bracci dei robot addetti alla saldatura.

Per gli ex settori Namur
Il colore blu della guaina e la speciale struttura del conduttore in rame sono le premesse per l’utilizzo in circuiti elettrici a sicurezza intrinseca.

 Selezionare il connettore più adatto alle proprie esigenze tramite il nostro Selettore interattivo.