Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Controllore di velocità con omologazione ATEX
 
 

 
Dall’1 luglio 2003 tutte le apparecchiature utilizzate in zone esplosive all'interno dell'Unione europea devono essere conformi alla nuova direttiva ATEX. La direttiva precisa i requisiti minimi in termini di sviluppo, produzione e commercializzazione delle apparecchiature utilizzate per applicazioni a rischio di esplosione di gas e polveri.

Da febbraio 2001 ifm electronic gmbh è certificata secondo la norma ATEX con il numero "DMT 01 ATEX ZQS/E135".

Oltre ai sensori di posizione induttivi e capacitivi sono ormai disponibili anche i controllori di velocità compatti con omologazione ATEX 3D. Queste apparecchiature sono specificamente adatte per l'utilizzo nei mulini, nei mescolatori di foraggio o per la sorveglianza della velocità di rotazione degli elevatori e dei nastri trasportatori.

 DI501A - controllore di velocità compatto (M30x1,5), portata 10mm [b], con cavo di collegamento
 DI502A - controllore di velocità compatto (M30x1,5), portata 10mm [b], con connettore