Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Fotocellule diametro 18 per il settore agro-alimentare.
 
 

 
Per le difficili condizioni dell’agro-alimentare.
Queste fotocellule che hanno un grado di protezione IP68 possono risolvere applicazioni con presenza di forti getti d’acqua. Inoltre grazie a materiali come l’INOX, PBTP e il THERMOFLEX per il corpo della fotocellula, il PVC per il cavo di collegamento, il Viton per il blocco ottico, queste fotocellule OG sono estremamente resistenti ai prodotti chimici usati durante i lavaggi ed i processi di sanificazione.

Una gamma completa per risolvere tutte le applicazioni di rilevamento.
Tipologia " Barriera fotoelettrica " : Portata 15m
 OG5116 - emettitore uscita connettore M12
 OG5117 - ricevitore uscita connettore M12
 OG5107 - emettitore uscita cavo 6m PVC /
 OG5108 - ricevitore uscita cavo 6m PVC

Tipologia " Reflex con filtro di polarizzazione " : Portata 3m
 OG5115 - uscita connettore M12
 OG5106 - uscita cavo 6m PVC

Tipologia "Riflessione diretta " : Portata 600mm
 OG5114 - uscita connettore M12
 OG5113 - uscita cavo 6m PVC

Tipologia "Riflessione diretta con soppressione dello sfondo": Portata 130mm
 OG5119 - uscita connettore M12
 OG5109 - uscita cavo 6m PVC