Modulo di controllo e di visualizzazione PDM360
 
 

 
Display grafico per il controllo, la gestione dei parametri e del funzionamento delle macchine mobili

Il concetto di controllore per applicazioni di bordo EcomatMobile è stato sviluppato per le macchine mobili. Grazie alla loro programmazione meccanica ed elettrica tutti i componenti di questo sistema soddisfano le condizioni estreme riscontrabili in queste applicazioni.

Praticamente in tutte le macchine mobili, per poter controllare il buon funzionamento delle stesse, è necessaria un'interfaccia uomo-macchina evoluta e questo deve avvenire tramite la visualizzazione dei messaggi del sistema. Il PDM360 è un'interfaccia uomo-macchina sviluppata sulla base di un controllore a 32 bit, programmabile secondo la norma IEC 61131-3 per tutti i tipi di applicazioni.

Grazie al corpo robusto e all'indice di protezione IP67 il PDM360 può essere utilizzato sia per montaggi esterni che all'interno della cabina. La sua progettazione consente sia il montaggio a incastro che quello su una staffa orientabile. La comunicazione con gli altri componenti del sistema si effettua tramite il bus CAN (protocollo CANOpen). Altri tipi di interfaccia, come Ethernet, USB, RS232 o un secondo bus CAN, uno slot PCMCIA nonché il sistema operativo Linux fanno di questo prodotto una piattaforma universale per la comunicazione con altri componenti e periferiche del mondo CAN o PC.

 CR1050 - Modulo di controllo della visualizzazione PDM360, schermo monocromo
 CR1051 - Modulo di controllo della visualizzazione PDM360, schermo a colori