|  |
| |
|
|
|
|
|
Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Entrano in scena le nuove barriere fotoelettriche di sicurezza.
- Barriere fotoelettriche di sicurezza del tipo 2 e tipo 4 secondo IEC 61496.
- Ora con SIL secondo IEC 61508 e PL secondo ISO 13849.
- Possibilità di montaggio incastrato. Accessori di montaggio forniti con le barriere fotoelettriche.
- Portate selezionabili sulla barriera fotoelettrica di sicurezza: 0...4 m o 3...12 m.
- Collegamento semplice con l'affidabile connettore M12 (5 e 8 poli).
Sicurezza certificata Le barriere e griglie fotoelettriche di sicurezza sono realizzate secondo le norme in vigore e certificate dal TÜV Süd (ente di certificazione ed ispezione). Esse corrispondono ai requisiti del tipo 2 / SIL 2 o tipo 4 / SIL 3. In questo modo l'impianto è sicuro qualora sia necessario un controllo dell'area pericolosa e di quella di accesso.
Varianti Le barriere fotoelettriche di sicurezza sono disponibili per altezze protette da 160 mm a 1510 mm, a distanze di 150 mm. La risoluzione (capacità di rilevamento) può essere selezionata tra 30, 40, 50 o 90 mm. Le griglie fotoelettriche di sicurezza sono disponibili nelle versioni a 2, 3 o 4 raggi. Una cosa è comune per tutte le versioni: le piccolissime dimensioni dell'involucro pari a soli 28 x 30 mm.
Montaggio semplice Le barriere fotoelettriche di sicurezza hanno una scanalatura a T sul retro per tutta la loro lunghezza e possono così essere montate con facilità. Le staffe di fissaggio vengono fornite con ogni barriera fotoelettrica, quindi non è necessario ordinarle separatamente. Il montaggio può essere eseguito indipendentemente dalla posizione incastrando lateralmente la barriera fotoelettrica di sicurezza.
Cablaggio semplice La configurazione si esegue tramite il cablaggio dei connettori M12 a 5 e 8 poli. Per questo non sono necessari né un PC né un software. È possibile realizzare funzioni quali EDM (External Device Monitoring), riavvio o una funzione esterna di muting (relè di sicurezza G2001S).
Applicazioni: limitazioni di accesso e monitoraggio di settori, celle con robot, macchinari per il montaggio di componenti, linee di produzione nell'automazione industriale.
Barriere fotoelettriche di sicurezza: OY034S - Barriera fotoelettrica di sicurezza, Conforme ai requisiti:, Tipo 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Portata 0...4 m, Connettore M12, Altezza protetta: 610 mm OY097S - Barriera fotoelettrica di sicurezza, Conforme ai requisiti:, Tipo 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Portata 0...4 m, Connettore M12, Altezza protetta: 1060 mm OY044S - Barriera fotoelettrica di sicurezza, Conforme ai requisiti:, Tipo 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Portata 0...4 m, Connettore M12, Altezza protetta: 610 mm OY107S - Barriera fotoelettrica di sicurezza, Conforme ai requisiti:, Tipo 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Portata 0...4 m, Connettore M12, Altezza protetta: 1060 mm
Griglie fotoelettriche di sicurezza OY112S - Griglia fotoelettrica di sicurezza, Conforme ai requisiti:, Tipo 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Portata 0...4 m / 3...12 m, Connettore M12, Altezza protetta: 810 mm OY115S - Griglia fotoelettrica di sicurezza, Conforme ai requisiti:, Tipo 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...55 °C, Portata 0...4 m / 3...12 m, Connettore M12, Altezza protetta: 810 mm
Aiuto interattivo per la selezione (selettore)
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 176 kB).
|
|
|
|