|  |
| |
|
|
|
|
|
Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Estremamente resistenti e convincenti nelle versioni M8-M30.
- Ideali per applicazioni nella lavorazione di metalli.
- Sensori e connettori adatti per essere utilizzati negli oli.
- Superficie attiva resistente agli urti.
- Resistenti ad urti e vibrazioni.
- Etichetta impressa a laser, sempre leggibile.
Materiali L'involucro è costituito da corpo filettato e superficie attiva, entrambi in acciaio inox.
Oli e lubrorefrigeranti Questi mettono a dura prova i componenti installati nel macchinario. L'O-ring in viton, in combinazione con il relativo connettore ecolink, offre la massima protezione contro anomalie di funzionamento.
Test simili all'applicazione Una serie di test hanno provato l'idoneità dei sensori ad applicazioni difficili:
- test delle vibrazioni
- test degli urti
- test degli impatti
- test con lubrorefrigeranti
Guardate i video Flash di alcuni test.
Applicazioni Lavorazione di metalli e impianti di saldatura
IFC258 - Sensore induttivo, M12 x 1, Involucro completamente in metallo, contatti dorati, DC PNP, Distanza di commutazione 3 mm, Montaggio incastrato, IP 67 / IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12, contatti dorati IGC248 - Sensore induttivo, M18 x 1, Involucro completamente in metallo, contatti dorati, DC PNP, Distanza di commutazione 5 mm, Montaggio incastrato, IP 67 / IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12, contatti dorati IIC224 - Sensore induttivo, M30 x 1,5, Involucro completamente in metallo, contatti dorati, DC PNP, Distanza di commutazione 10 mm, Montaggio incastrato, IP 67 / IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12, contatti dorati IEC201 - Sensore induttivo, M8 x 1, Involucro completamente in metallo, Distanza di commutazione aumentata, contatti dorati, DC PNP, Distanza di commutazione 2 mm, Montaggio incastrato, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, connettore M8, contatti dorati IEC200 - Sensore induttivo, M8 x 1, Involucro completamente in metallo, Distanza di commutazione aumentata, contatti dorati, DC PNP, Distanza di commutazione 2 mm, Montaggio incastrato, IP 67 / IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12, contatti dorati
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 426 kB).
|
|
|
|