|  |
| |
|
|
|
|
|
La nuova O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
In conformità con le norme più recenti per le zone ATEX 3D.
- Affidabili fotocellule per zone potenzialmente esplosive.
- Portate elevate.
- Massima precisione con soppressione dello sfondo.
- Rapida regolazione con la nuova procedura teach.
- Fissaggio universale mediante accessori di fissaggio e di montaggio.
Campo di applicazione in zone con polveri potenzialmente esplosive Queste fotocellule, secondo la categoria 3D, sono adatte per l'impiego in zone potenzialmente esplosive della zona 22 con polveri non conduttrici.
Varianti Nuovi sensori per zone con polveri potenzialmente esplosive completano la nota serie di fotocellule O5 della ifm electronic. Come base sono state utilizzate la già nota fotocellula con soppressione dello sfondo, la fotocellula con filtro di polarizzazione e la fotocellula a barriera della serie O5 PerformanceLine con tasti teach.
Accessori di montaggio Il sensore ATEX è compatibile con gli affermati accessori di montaggio e con i componenti del sistema della serie O5.
Applicazioni: rilevamento della posizione nella tecnica d’imballaggio e dei trasporti industriali.
Fotocellula a riflessione diretta · Luce rossa 624 nm · Connettore M12 · Soppressione dello sfondo · PNP · Schema di collegamento n.1 O5H51A - Fotocellula a riflessione diretta, Certificazione ATEX, Gruppo II, categoria 3D, Soppressione dello sfondo, Funzione teach, Blocco elettronico, impulso luce / buio programmabile, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -10...50 °C, Portata: 0,05...1,8 m, Connettore M12
Fotocellula reflex · Luce rossa 624 nm · Connettore M12 · Filtro di polarizzazione · PNP · Schema di collegamento n.1 O5P51A - Fotocellula reflex, Certificazione ATEX, Gruppo II, categoria 3D, Filtro di polarizzazione, Funzione teach, Blocco elettronico, impulso luce / buio programmabile tramite pulsante, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -10...50 °C, Portata 0,075...10 m, Connettore M12
Fotocellula a barriera · Luce rossa 624 nm · Connettore M12 · Emettitore · PNP · Schema di collegamento n.2 O5S51A - Fotocellula a barriera, Certificazione ATEX, Gruppo II, categoria 3D, DC, IP 65, Temperatura ambiente: -10...50 °C, Portata ...25 m, Connettore M12
Fotocellula a barriera · Luce rossa 624 nm · Connettore M12 · Ricevitore · PNP · Schema di collegamento n.1 O5E51A - Fotocellula a barriera, Certificazione ATEX, Gruppo II, categoria 3D, Funzione teach, Blocco elettronico, impulso luce / buio programmabile tramite pulsante, DC PNP, IP 65, Temperatura ambiente: -10...50 °C, Portata ...25 m, Connettore M12
Accessori di fissaggio E20744 - Catarifrangente, 50 x 50 mm, rettangolare, per fotocellule reflex a luce rossa e infrarossi, Temperatura ambiente -10...58 °C E20454 - Catarifrangente, 95 x 95 mm, rettangolare, per fotocellule reflex a luce rossa e infrarossi, Temperatura ambiente -10...58 °C E20004 - Catarifrangente, Ø 42 mm, circolare, per fotocellule reflex a luce rossa e infrarossi, Temperatura ambiente -10...58 °C E20005 - Catarifrangente, Ø 80 mm, circolare, per fotocellule reflex a luce rossa e infrarossi, Temperatura ambiente -10...58 °C E20716 - clamp, Ø 12 mm; M10 E20946 - clamp, Ø 12 mm; M10 E20951 - cubo, M10
Connettori e ripartitori EVC04A - Connettore femmina, ad angolo, adatto alla verniciatura, contatti dorati, Certificazione ATEX, Gruppo II, categoria 3G/2D, IP 67 , Temperatura ambiente -20...60 °C, 2 m cavo PUR EVC05A - Connettore femmina, ad angolo, adatto alla verniciatura, contatti dorati, Certificazione ATEX, Gruppo II, categoria 3G/2D, IP 67 , Temperatura ambiente -20...60 °C, 5 m cavo PUR EVC06A - Connettore femmina, ad angolo, adatto alla verniciatura, contatti dorati, Certificazione ATEX, Gruppo II, categoria 3G/2D, IP 67 , Temperatura ambiente -20...60 °C, 10 m cavo PUR
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 357 kB).
|
|
|
|