Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
OG BasicLine ora anche in plastica!
 
 

 
Sensori ottici compatti ed efficienti del tipo M18.
  • Per applicazioni standard nella tecnica dei trasporti industriali e nella tecnologia di movimentazione.
  • L'alternativa conveniente.
  • Fotocellule a barriera e reflex con regolazione fissa ("plug & play").
  • Fotocellula reflex: semplice regolazione tramite potenziometro.
  • Fissaggio universale mediante accessori di fissaggio e di montaggio.

Applicazioni
I sensori in plastica della serie OG sono concepiti in particolare per il rilevamento della posizione nella tecnica dei trasporti industriali e nella tecnologia di movimentazione. Oltre al fatto che soddisfano i requisiti tecnici, i sensori sono anche convenienti.

Varianti
Le fotocellule a barriera e quelle reflex con filtro di polarizzazione hanno una regolazione fissa. Dopo il montaggio, eseguibile in modo rapido e conveniente con l'ausilio di accessori opzionali, i sensori sono pronti al funzionamento in breve tempo. La portata della fotocellula reflex è regolabile con il potenziometro in modo preciso per la rispettiva applicazione.

Fotocellula reflex · Luce rossa 645 nm · Connettore M12 · 3 fili DC PNP
OGT100 - Fotocellula a riflessione diretta, M18 x 1, Potenziometro, impulso luce, DC PNP, IP 65 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0,01...0,4 m, Connettore M12
OGT101 - Fotocellula a riflessione diretta, M18 x 1, Potenziometro, impulso buio, DC PNP, IP 65 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0,01...0,4 m, Connettore M12

Fotocellula reflex · Luce rossa 645 nm · Connettore M12 · 3 fili DC PNP
OGP100 - Fotocellula reflex, M18 x 1, Filtro di polarizzazione, impulso buio, DC PNP, IP 67 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata 0,05...2,5 m, Connettore M12
OGP101 - Fotocellula reflex, M18 x 1, Filtro di polarizzazione, impulso luce, DC PNP, IP 67 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata 0,05...2,5 m, Connettore M12

Fotocellula a barriera – Emettitore · Luce rossa 645 nm · Connettore M12
OGS100 - Fotocellula a barriera, M18 x 1, DC, IP 67 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata ...8 m, Connettore M12

Fotocellula a barriera - Ricevitore · Luce rossa 645 nm · Connettore M12 · 3 fili DC PNP
OGE100 - Fotocellula a barriera, M18 x 1, impulso buio, DC PNP, IP 67 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata ...8 m, Connettore M12
OGE101 - Fotocellula a barriera, M18 x 1, impulso luce, DC PNP, IP 67 , Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata ...8 m, Connettore M12

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 239 kB).