Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione.
 
 

 
Con semplicità, rapidità e precisione fin nell'ultimo angolo.
  • Resistenti a torsioni grazie all'involucro in metallo.
  • Rapida messa in funzione senza regolazione di emettitore e ricevitore.
  • Semplice regolazione della sensibilità tramite potenziometro.
  • Commutazione impulso luce/buio tramite interruttore girevole.
  • Raggio luminoso sottile e preciso per tutta l'ampiezza della fotocellula a forcella.

Fotocellule con forme nuove
Paragonati alle tradizionali fotocellule a forcella in plastica, i nuovi sensori ifm con involucro in metallo robusto sono particolarmente resistenti a torsioni. Rispetto alle fotocellule a barriera il vantaggio è che viene eliminata la regolazione complessa e reciproca di emettitore e ricevitore.
Le fotocellule vengono utilizzate in particolare in applicazioni per il monitoraggio di pezzi nella tecnica di alimentazione e strumenti di movimentazione. Altri esempi di applicazione sono il monitoraggio dei bordi di pannelli o il controllo di oggetti trasparenti sovrapposti per il quale è molto utile la precisa regoalazione della sensibilità mediante il potenziometro. I controlli di disequilibrio su alberi possono essere eseguiti, con precisione, grazie al sottile raggio luminoso con il suo piccolo diametro costante.

Fotocellula a forcella tipo OPU · infrarossi · PNP/NPN · connettore M8 · 3 poli
OPU200 - Fotocellula a forcella, Rilevamento automatico PNP/NPN, DC PNP/NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, connettore M8, Apertura della forcella W: 10 mm, Profondità della forcella D: 17 mm, luce infrarossa

Fotocellula a forcella tipo OPU · luce rossa · PNP · connettore M8 · 3 poli
OPU201 - Fotocellula a forcella, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, connettore M8, Apertura della forcella W: 20 mm, Profondità della forcella D: 25 mm, luce rossa
OPU202 - Fotocellula a forcella, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, connettore M8, Apertura della forcella W: 30 mm, Profondità della forcella D: 35 mm, luce rossa
OPU203 - Fotocellula a forcella, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, connettore M8, Apertura della forcella W: 50 mm, Profondità della forcella D: 55 mm, luce rossa
OPU204 - Fotocellula a forcella, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, connettore M8, Apertura della forcella W: 80 mm, Profondità della forcella D: 55 mm, luce rossa
OPU205 - Fotocellula a forcella, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, connettore M8, Apertura della forcella W: 120 mm, Profondità della forcella D: 60 mm, luce rossa

Fotocellula a forcella tipo OPU · luce rossa · NPN · connettore M8 · 3 poli
OPU207 - Fotocellula a forcella, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, connettore M8, Apertura della forcella W: 20 mm, Profondità della forcella D: 25 mm, luce rossa
OPU208 - Fotocellula a forcella, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, connettore M8, Apertura della forcella W: 30 mm, Profondità della forcella D: 35 mm, luce rossa
OPU209 - Fotocellula a forcella, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, connettore M8, Apertura della forcella W: 50 mm, Profondità della forcella D: 55 mm, luce rossa
OPU210 - Fotocellula a forcella, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, connettore M8, Apertura della forcella W: 80 mm, Profondità della forcella D: 55 mm, luce rossa
OPU211 - Fotocellula a forcella, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, connettore M8, Apertura della forcella W: 120 mm, Profondità della forcella D: 60 mm, luce rossa

Fotocellula a barriera angolare tipo OPL · PNP · connettore M8 · 3 poli
OPL200 - Fotocellula a barriera angolare, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, connettore M8, Schenkellänge X: 50 mm, Schenkellänge Y: 50 mm, Winkelweite Z: 60 mm, luce rossa
OPL201 - Fotocellula a barriera angolare, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, connettore M8, Schenkellänge X: 80 mm, Schenkellänge Y: 80 mm, Winkelweite Z: 100 mm, luce rossa

Fotocellula a barriera angolare tipo OPL · NPN · connettore M8 · 3 poli
OPL202 - Fotocellula a barriera angolare, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, connettore M8, Schenkellänge X: 50 mm, Schenkellänge Y: 50 mm, Winkelweite Z: 60 mm, luce rossa
OPL203 - Fotocellula a barriera angolare, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, connettore M8, Schenkellänge X: 80 mm, Schenkellänge Y: 80 mm, Winkelweite Z: 100 mm, luce rossa

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 380 kB).