|  |
| |
|
|
|
|
|
Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Pronto all'uso premendo i tasti.
- Semplice taratura nell'applicazione premendo i tasti.
- Riconoscimento automatico di carichi dell'uscita PNP o NPN.
- Funzione NO/NC selezionabile.
- Indicazione ben visibile dello stato di commutazione.
- Semplice montaggio tramite fascette.
Applicazione I sensori capacitivi rilevano materiali sfusi o liquidi attraverso materiali non metallici. I sensori capacitivi della serie KQ possono essere fissati sia una superficie piana che su tubi tramite supporto e fascette per cablaggio. Grazie ad accessori opzionali è possibile integrare i sensori in modo dinamico e quindi rapido nelle più svariate applicazioni.
Messa in funzione Il nuovo concetto d'uso permette di tarare e regolare la funzione dell'uscita premendo i tasti. Il riconoscimento automatico del carico semplifica il collegamento ad attuali sistemi di controllo.
Tipo 48x20x14 - Montaggio non incastrabile - Cavo PVC di 2 m KQ6001 - Sensore capacitivo, Rilevamento automatico PNP/NPN , 1x collettore aperto con rilevamento automatico del carico (DC PNP o DC NPN), Distanza di commutazione 12 mm, Montaggio non incastrato, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, cavo PVC KQ6002 - Sensore capacitivo, 1x open collector DC PNP, Distanza di commutazione 12 mm, Montaggio non incastrato, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, cavo PVC
Tipo 48x20x14 - Montaggio non incastrabile - Connettore M8 KQ6003 - Sensore capacitivo, Rilevamento automatico PNP/NPN , 1x collettore aperto con rilevamento automatico del carico (DC PNP o DC NPN), Distanza di commutazione 12 mm, Montaggio non incastrato, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, cavo PVC, con connettore AS KQ6004 - Sensore capacitivo, 1x open collector DC PNP, Distanza di commutazione 12 mm, Montaggio non incastrato, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, cavo PVC, con connettore AS
Tipo 48x20x14 - Montaggio non incastrabile - Connettore M12 KQ6005 - Sensore capacitivo, 1x open collector DC PNP, Distanza di commutazione 12 mm, Montaggio non incastrato, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, cavo PVC, con connettore M12
Accessori: E12153 - Adattatore di montaggio per macchinari E12154 - Adattatore di montaggio per macchinari E11099 - Adattatore di montaggio E10880 - strap di fèsaggio, Lunghezza 760 mm
Connettori e ripartitori: EVC001 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cavo PUR EVC002 - Connettore femmina, diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cavo PUR E11199 - E11199 E11200 - E11200 E11974 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, senza alogeno, contatti dorati, IP 68, Temperatura ambiente -25...85 °C, 0,3 m cavo PUR E12155 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, senza silicone, contatti dorati, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 0,2 m cavo PUR
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 348 kB).
|
|
|
|