Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18.
 
 

 
Un cubo per una soluzione a tutto tondo.
  • Piccolo, compatto e resistente: un sensore con alta prestazione ottica.
  • Buona qualità ad un prezzo interessante.
  • Fotocellule a barriera e reflex, fotocellule con soppressione dello sfondo.
  • Semplice modalità teach per una rapida messa in funzione.
  • Montaggio universale e ampia selezione di accessori di fissaggio.

Nuova serie OG Cube
Questo sensore è stato concepito per applicazioni in ambienti industriali aggressivi. L'affidabile tecnologia della nota serie OG è ora integrata in uno stabile involucro in metallo, di forma cubica.

Portate elevate, dimensioni piccole
I sensori ottici si contraddistinguono per le alte portate di 4 m nel caso della fotocellula reflex e di 200 mm per la fotocellula a riflessione diretta. Con questa caratteristica e le piccole dimensioni dell'involucro, i sensori offrono maggiore flessibilità di integrazione in macchinari ed impianti.

Risparmio di tempo per il montaggio e la messa in funzione
Grazie alla modalità teach ed alla vasta gamma di accessori di fissaggio è possibile realizzare un montaggio rapido, risparmiando sui costi.

Applicazioni
Tecnologia di trasporto, macchine per imballaggio, automazione e movimentazione

Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo · Connettore M12 · 3 fili
OGH580 - Fotocellula a riflessione diretta, Soppressione dello sfondo, impulso luce / buio programmabile tramite pulsante, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0,015...0,2 m, Connettore M12
OGH581 - Fotocellula a riflessione diretta, Soppressione dello sfondo, impulso luce / buio programmabile tramite pulsante, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: 0,015...0,2 m, Connettore M12
OGH280 - Fotocellula a riflessione diretta, Soppressione dello sfondo, impulso luce, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: ...0,1 m, Connettore M12
OGH281 - Fotocellula a riflessione diretta, Soppressione dello sfondo, impulso luce, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: ...0,2 m, Connettore M12
OGH282 - Fotocellula a riflessione diretta, Soppressione dello sfondo, impulso luce, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: ...0,1 m, Connettore M12
OGH283 - Fotocellula a riflessione diretta, Soppressione dello sfondo, impulso luce, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata: ...0,2 m, Connettore M12

Fotocellula reflex con filtro di polarizzazione · Connettore M12 · 3 fili
OGP280 - Fotocellula reflex, Filtro di polarizzazione, impulso buio, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata 0,1...4 m, Connettore M12
OGP282 - Fotocellula reflex, Filtro di polarizzazione, impulso buio, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata 0,1...4 m, Connettore M12
OGP281 - Fotocellula reflex, Filtro di polarizzazione, impulso luce, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata 0,1...4 m, Connettore M12
OGP283 - Fotocellula reflex, Filtro di polarizzazione, impulso luce, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata 0,1...4 m, Connettore M12

Fotocellula a barriera – Emettitore · Connettore M12
OGS280 - Fotocellula a barriera, DC, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata ...20 m, Connettore M12

Fotocellula a barriera – Ricevitore · Connettore M12 · 3 fili
OGE280 - Fotocellula a barriera, impulso buio, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata ...20 m, Connettore M12
OGE282 - Fotocellula a barriera, impulso buio, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata ...20 m, Connettore M12
OGE281 - Fotocellula a barriera, impulso luce, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Portata ...20 m, Connettore M12

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 347 kB).