Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline.
 
 

 
Sensori ottici M18 ottimizzati per applicazioni difficili in zone umide.
  • Materiali selezionati, adatti al settore alimentare.
  • Qualità garantita mediante certificato ECOLAB.
  • Conseguente applicazione del know how tecnico di ifm nel settore.
  • Ottimo concetto di tenuta: IP 67, IP 68 e IP 69K.
  • Varianti con regolazione fissa – semplice messa in funzione (plug & play).


Campi d'impiego della serie OG wetline
La serie OG wetline è stata pensata soprattutto per applicazioni nell'industria alimentare come caseifici, birrifici o per l'industria della carne. In merito sono stati messi in pratica il know how tecnico del settore e le esperienze della ifm in modo conseguente.

Involucro robusto in acciaio inox
L'involucro in acciaio inox, una lente in plastica e un materiale stagno, adatto all'industria alimentare, rendono la serie OG wetline idonea per le zone umide dell'industria alimentare dove vengono utilizzati detergenti aggressivi.

Varianti con regolazione fissa
La serie OG wetline è regolata in modo fisso. Per le varianti con soppressione dello sfondo è possibile selezionare tra portate di 100 mm, 200 mm o 300 mm.

Applicazioni
Zone asettiche ed umide.

Connettore M12 · 3 fili DC PNP
OGH300 - Fotocellula a riflessione diretta, M18 x 1, Soppressione dello sfondo, impulso luce, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Portata: ...0,1 m, Connettore M12
OGH301 - Fotocellula a riflessione diretta, M18 x 1, Soppressione dello sfondo, impulso buio, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Portata: ...0,1 m, Connettore M12
OGH302 - Fotocellula a riflessione diretta, M18 x 1, Soppressione dello sfondo, impulso luce, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Portata: ...0,2 m, Connettore M12
OGH303 - Fotocellula a riflessione diretta, M18 x 1, Soppressione dello sfondo, impulso buio, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Portata: ...0,2 m, Connettore M12
OGH304 - Fotocellula a riflessione diretta, M18 x 1, Soppressione dello sfondo, impulso luce, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Portata: ...0,3 m, Connettore M12
OGH305 - Fotocellula a riflessione diretta, M18 x 1, Soppressione dello sfondo, impulso buio, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Portata: ...0,3 m, Connettore M12
OGP300 - Fotocellula reflex, M18 x 1, Filtro di polarizzazione, impulso buio, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Portata 0,03...4 m, Connettore M12
OGP301 - Fotocellula reflex, M18 x 1, Filtro di polarizzazione, impulso luce, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Portata 0,03...4 m, Connettore M12
OGS300 - Fotocellula a barriera, M18 x 1, DC, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Portata ...20 m, Connettore M12
OGE300 - Fotocellula a barriera, M18 x 1, impulso buio, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Portata ...20 m, Connettore M12
OGE301 - Fotocellula a barriera, M18 x 1, impulso luce, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente: -25...80 °C, Portata ...20 m, Connettore M12

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 347 kB).