|  |
| |
|
|
|
|
|
Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Sensore laser con eccellenti prestazioni ad un prezzo conveniente.
- Tecnologia laser per montaggio, movimentazione e automazione industriale.
- Alta precisione: anche gli oggetti più piccoli vengono rilevati con sicurezza.
- Punto luminoso laser visibile: facile orientamento dei sensori.
- Vasta gamma di accessori di fissaggio.
- Modalità teach per risparmiare tempo e costi per la messa in funzione.
Classe di protezione laser 1 La serie O5 comprende un efficiente sistema a barriera, una fotocellula reflex con filtro di polarizzazione e una fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo.
Alta precisione I sensori rilevano anche i più piccoli oggetti fino ad un diametro di 1,5 mm.
Varietà di accessori Per un montaggio semplice e rapido, l'orientamento preciso e il fissaggio dei sensori, la ifm electronic offre una vasta gamma di accessori.
Applicazioni Tecnologia di montaggio, movimentazione e automazione industriale
Connettore M12 / 3 fili DC PNP O5H700 - Fotocellula a riflessione diretta, Soppressione dello sfondo, Funzione teach, Blocco elettronico, Luce laser visibile, CLASSE LASER 1, impulso luce / buio programmabile, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °CPortata: 0,02...0,2 m, Connettore M12 O5P700 - Fotocellula reflex, Filtro di polarizzazione, Funzione teach, Blocco elettronico, Luce laser visibile, CLASSE LASER 1, impulso luce / buio programmabile tramite pulsante, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Portata ...15 m, Connettore M12 O5S700 - Fotocellula a barriera, Luce laser visibile, CLASSE LASER 1, DC, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Portata ...60 m, Connettore M12 O5E700 - Fotocellula a barriera, Funzione teach, Blocco elettronico, Luce laser visibile, CLASSE LASER 1, impulso luce / buio programmabile tramite pulsante, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Portata ...60 m, Connettore M12
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 430 kB).
|
|
|
|