Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori!
 
 

 
Nuovo sensore di contrasti con LED RGB.
  • Selezione automatica del colore ottimale della luce emessa tramite teach.
  • Modalità teach per risparmiare tempo e costi per la messa in funzione.
  • Semplice rilevamento di marchi impressi e oggetti particolarmente piatti.
  • Alta frequenza di commutazione pari a 10.000 Hz.
  • Vasta gamma di accessori.


Applicazione
Con il sensore di contrasti O5 è possibile rilevare, in modo semplice, marchi impressi e oggetti particolarmente piatti.

LED RGB (rosso/verde/blu)
Con la funzione teach il sensore seleziona automaticamente il colore emesso per il quale esistono differenze di contrasto più grandi. Basta premere solo due volte i tasti teach perché il sensore sia pronto al funzionamento. In applicazioni con brevi rapporti impulso/pausa, l'O5K500 è in grado di commutare in modo affidabile grazie alla sua elevata frequenza di commutazione.

Vasta gamma di accessori
Per un fissaggio rapido e flessibile del sensore, è disponibile una vasta gamma di accessori.

Applicazioni
Industria degli imballaggi, industria alimentare

Connettore M12 / 3 fili DC PNP / NPN
O5K500 - Sensor di contrasti, Rilevamento automatico PNP/NPN, Funzione teach, Blocco elettronico, IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, Connettore M12

Accessori
E21211 - Set di montaggio, Clamp di montaggio
E21212 - Set di montaggio, Clamp di montaggio
E20717 - clamp, Ø 12 mm
E21110 - clamp, Ø 12 mm
E20938 - Albero, Ø 12 / M10, Lunghezza 130 mm
E20940 - Albero, Ø 12 / M10, Lunghezza 200 mm
E20951 - cubo, M10

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 347 kB).