Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili!
 
 

 
Molto resistenti e convincenti nel prezzo.
  • Ideali per applicazioni dell'industria metallurgica.
  • Sensori e connettori adatti per essere utilizzati negli oli.
  • Superficie attiva resistente agli urti.
  • Resistenti ad urti e vibrazioni.
  • Etichetta impressa a laser, sempre leggibile.


Materiali
Nei tipi con involucro in pezzo unico, il corpo filettato e la superficie attiva sono entrambi in acciaio inox.

Oli e lubrorefrigeranti
Questi mettono a dura prova i componenti installati nel macchinario. L'O-ring in viton, in combinazione con il relativo connettore ecolink, offre la massima protezione contro anomalie di funzionamento.

Test simili all'applicazione
I sensori sono stati qualificati con una serie di test per applicazioni robuste:

  • test delle vibrazioni
  • test degli urti
  • test degli impatti
  • test con lubrorefrigeranti
Guardate i video Flash di alcuni test.

Applicazioni
Lavorazione di metalli e impianti di saldatura

Connettore M12 · Funzione dell'uscita · 3 fili DC PNP
IFC258 - Sensore induttivo, M12 x 1, Involucro completamente in metallo, contatti dorati, DC PNP, Distanza di commutazione 3 mm, Montaggio incastrato, IP 67 / IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12, contatti dorati
IGC248 - Sensore induttivo, M18 x 1, Involucro completamente in metallo, contatti dorati, DC PNP, Distanza di commutazione 5 mm, Montaggio incastrato, IP 67 / IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12, contatti dorati
IIC224 - Sensore induttivo, M30 x 1,5, Involucro completamente in metallo, contatti dorati, DC PNP, Distanza di commutazione 10 mm, Montaggio incastrato, IP 67 / IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, Connettore M12, contatti dorati

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 387 kB).