Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Sensori induttivi completamente in metallo per applicazioni robuste.
 
 

 
Convincenti: estremamente resistenti contro l'usura meccanica
  • Ideali per applicazioni nella lavorazione di metalli.
  • Rivestimento antiaderente contro lapilli di saldatura.
  • Meccanicamente resistenti contro impatti sulla superficie attiva.
  • Resistenti a vibrazioni ed urti.
  • Etichetta impressa a laser: sempre leggibile.

Materiali
L'involucro è composto da corpo filettato e superficie attiva, entrambi di acciaio inox.

Impiego nel settore della saldatura
Il rivestimento antiaderente fa scivolare i lapilli di saldatura che non si attaccano così al sensore. Grazie all'ampio campo di temperatura fino a 85 °C è possibile controllare anche applicazioni critiche.

Test simili all'applicazione
I sensori sono stati qualificati con una serie di test per applicazioni robuste:
  • test delle vibrazioni
  • test degli impatti
  • test degli urti
  • test dell'abrasione
Guardate i Flash Video di alcuni test.

Applicazioni
Lavorazione di metalli e impianti di saldatura

Connettore M12 · Funzione dell'uscita · 3 fili DC PNP

IFR200 - Tipo M12 · Distanza di commutazione 4 mm incastrabile
IGR200 -Tipo M18 · Distanza di commutazione 6 mm incastrabile
IIR200 - Tipo M30 · Distanza di commutazione 12 mm incastrabile


Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 352 kB).