Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
ecolink M12 - per applicazioni in ambienti particolarmente difficili.
 
 

 
ecolink M12, il collegamento sicuro anche in applicazioni difficili
  • Tecnologia di collegamento conforme alla norma M12 (EN 61076).
  • Ottima tenuta anche con montaggio senza utensili.
  • L'arresto meccanico protegge l'O-ring da danneggiamenti.
  • L'anello con contorno dentato protegge il dado da un eventuale svitamento dovuto ad urti e vibrazioni.
  • LED ben visibili anche con forte esposizione di luce.

ecolink M12 per applicazioni esigenti
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto portano ad un successo duraturo. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Il montaggio e lo smontaggio si eseguono senza utensili. L'anello dentato, ad azione asimmetrica, tiene il dado fisso nella sua posizione e garantisce così una tenuta ottima e duratura.

Materiali di alta qualità, specifici per l'applicazione, e un continuo monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi livelli qualitativi.


Descrizione connettori femmina, M12, 4 poli

EVM001 - diritto, cavo PUR 2 m EVM002 - diritto, cavo PUR 5 m EVM003 - diritto, cavo PUR 10 m
EVM004 - ad angolo, cavo PUR 2 m EVM005 - ad angolo, cavo PUR 5 m EVM006 - ad angolo, cavo PUR 10 m
EVM007 - ad angolo, LED, cavo PUR 2 m EVM008 - ad angolo, LED, cavo PUR 5 m EVM009 - ad angolo, LED, cavo PUR 10 m


Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 255 kB).




Presentazione virtuale del prodotto
(animazione Flash)

File con Flash Player integrato
(file EXE, 1.397kB)



Animazione Flash