Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli.
 
 

 
Rilevamento senza controparte magnetica o target codificato
  • Adatto per la sicurezza di persone e macchinari.
  • Monitoraggio sicuro della posizione finale su parti mobili della macchina.
  • Possibilità di collegare i sensori a PLC di sicurezza, sistemi bus e unità logiche.
  • Maggiore disponibilità e sicurezza dell'impianto.
  • Certificazione secondo IEC 62061 SILcl2, corrispondente a IEC 61508 SIL2.

Requisiti per il sensore di sicurezza
Posizionamento sicuro su tavole rotanti e macchine utensili. Attivazione sicura di spostamenti lenti o disattivazione di finecorsa su presse, robot a portale e motori. Monitoraggio sicuro dell'area di lavoro di robot. Il sensore di sicurezza garantisce una maggiore disponibilità e sicurezza del vostro impianto e può essere collegato ad amplificatori di controllo omologati. I costosi intervalli per la manutenzione vengono eliminati grazie all'assenza di usura. Casi di errore, quali ad esempio la rottura della bobina, vengono diagnosticati e il sensore passa allo stato definito sicuro. Nel caso di un contatto trasversale tra la tensione di alimentazione e un'uscita il sensore di sicurezza è in grado di disattivare rispettivamente l'altra uscita con una richiesta di sicurezza.

GF711S - Connettore M12 non incastrabile, funzione dell'uscita 2 PNP NO (OSSD), zona di abilitazione 0,5...4 mm
GG711S - Connettore M18 non incastrabile, funzione dell'uscita 2 PNP NO (OSSD), zona di abilitazione 1...8 mm
GG712S - Connettore M18 incastrabile, funzione dell'uscita 2 PNP NO (OSSD), zona di abilitazione 1...5 mm

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 313 kB).