Sensori di posizione e oggetto rilevamento Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
efector octavis - il nuovo riferimento nella diagnosi di macchinari.
 
 

 
Sensore per la diagnosi delle vibrazioni con omologazione ATEX, gruppo II, categoria 2D e 2G
  • Tipo VE con amplificatore di controllo integrato.
  • Sensore con cavo di collegamento di 5 m integrato.
  • Comunicazione tramite interfaccia RS-485, un'uscita di allarme.
  • Monitoraggio selettivo di cuscinetti, disequilibri, ingranaggi e cavitazione in funzione della frequenza.
  • Monitoraggio del livello, valore di picco e valore medio.

Diagnosi di macchinari con collegamento decentralizzato per zone potenzialmente esplosive
L'efector octavis rileva tempestivamente disequilibri, danni ai cuscinetti, errori di regolazione ed ingranaggi difettosi. Ciò permette di ottimizzare la disponibilità di parti dell'impianto come ad es. ingranaggi, motori elettrici e ventilatori ed aumentare l'efficienza nella produzione.
Il sistema di diagnosi compatto analizza i segnali delle vibrazioni secondo i metodi dell'analisi della frequenza. Per il rilevamento viene utilizzato un sensore di accelerazione micromeccanico. I dati vengono rilevati in modo decentralizzato, analizzati e valutati dal sistema.
La versione per zone potenzialmente esplosive ha un cavo di collegamento mediante il quale si svolgono sia la comunicazione che l'emissione di un allarme. La segnalazione dell'allarme avviene tramite un contatto di commutazione o mediante un'uscita con modulazione di durata di impulsi.

Selezionabili fino a 20 frequenze nella gamma, livello di diagnosi impostabile.
Sensore, amplificatore di controllo e diagnosi in un unico apparecchio, 1 uscita di commutazione.
Principio del sensore: sensore di accelerazione micromeccanico, principio di misura capacitivo, un asse di misura.

VE113A - corrente assorbita 100 mA, campo di frequenza 3...6000 Hz, campo di misura +/- 25 g, grado di protezione IP 69K


Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 246 kB).