Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Backlight per il rilevamento di contorno e posizione.
 
 

 
Alta prestazione luminosa - piccolo spessore
  • Forma molto sottile, nella versione con cavo o connettore (pigtail).
  • Funzionamento con luce fissa o ad impulsi.
  • Modo operativo aggiuntivo per una prestazione luminosa 4 volte più alta.
  • Tre dimensioni del campo luminoso.
  • Luce rossa e infrarossa.


Forma molto sottile.
Grazie alla sua forma molto sottile di soli 9,2 mm di spessore, la nuova generazione di backlight salvaspazio della ifm può essere avvitata su una parete o sull'elemento di fissaggio.

Numerosi modi operativi
Grazie alla tecnologia con microprocessore, i backlight permettono il funzionamento con due prestazioni luminose differenti. Nel modo "normale" il backlight può funzionare in modo continuo o ad impulsi; nel modo "high" è possibile un funzionamento ad impulsi con una prestazione luminosa 4 volte più alta. Così i tempi di esposizione si riducono del 75-80%, cosa che è particolarmente vantaggiosa per processi rapidi.

Numerose varianti
Essi generano un campo luminoso omogeneo con luce rossa visibile o infrarossa invisibile. Sono acquistabili in tre dimensioni diverse.

Applicazioni:
Rilevamento di contorno e posizione

O2D900 - emettitore luminoso luce rossa 660 nm · superficie luminosa attiva 25 x 25 mm · cavo di 2 m
O2D902 - emettitore luminoso luce rossa 660 nm · superficie luminosa attiva 50 x 50 mm · cavo di 2 m
O2D904 - emettitore luminoso luce rossa 660 nm · superficie luminosa attiva 100 x 100 mm · cavo di 2 m
O2D910 - emettitore luminoso luce rossa 660 nm · superficie luminosa attiva 25 x 25 mm · pigtail di 0,15 m
O2D911 - emettitore luminoso luce rossa 660 nm · superficie luminosa attiva 50 x 50 mm · pigtail di 0,15 m
O2D912 - emettitore luminoso luce rossa 660 nm · superficie luminosa attiva 100 x 100 mm · pigtail di 0,15 m
O2D901 - emettitore luminoso infrarossi 880 nm · superficie luminosa attiva 25 x 25 mm · cavo di 2 m
O2D903 - emettitore luminoso infrarossi 880 nm · superficie luminosa attiva 50 x 50 mm · cavo di 2 m
O2D905 - emettitore luminoso infrarossi 880 nm · superficie luminosa attiva 100 x 100 mm · cavo di 2 m
O2D906 - emettitore luminoso infrarossi 880 nm · superficie luminosa attiva 25 x 25 mm · pigtail di 0,15 m
O2D907 - emettitore luminoso infrarossi 880 nm · superficie luminosa attiva 50 x 50 mm · pigtail di 0,15 m
O2D908 - emettitore luminoso infrarossi 880 nm · superficie luminosa attiva 100 x 100 mm · pigtail di 0,15 m


Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 301 kB).