Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1.
 
 

 
Con poco si ottiene di più. Sensore della distanza con classe laser 1
  • Sensore con robusto involucro in metallo.
  • 2 uscite di commutazione, una delle quali è configurabile come uscita analogica.
  • Straordinario rapporto prezzo/prestazione.
  • Campo di misura graduabile.
  • Varietà di accessori, es. unità di montaggio e di regolazione precisa.

Tecnologia PMD
Data la tecnologia PMD (Photonic Mixer Device) l'O1D155 è un sensore della distanza con le capacità di un sistema di misura al prezzo di un sensore standard.

Rilevamento semplice della distanza
Con l'O1D155 è possibile rilevare distanze in modo affidabile anche quando il raggio luminoso non colpisce la superficie dell'oggetto in verticale. In caso di superfici opache l'angolo di incidenza del raggio luminoso deve essere al massimo di 45°.
Il laser utilizzato corrisponde alla classe di protezione laser 1.

Vasta gamma di accessori
La vasta gamma di accessori permette un montaggio vario e rapido del sensore.

Applicazioni
Rilevamento di distanze nella tecnologia di automazione

O1D155 - Connettore M12 · Classe di protezione laser 1 · Campo di misura 0,3…6 m · DC PNP


Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 254 kB).