Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti.
 
 

 
Rilevamento di fluidi conduttori attraverso la parete
  • Semplice taratura nell'applicazione premendo i tasti.
  • Rilevamento automatico dei carichi dell'uscita PNP o NPN.
  • Funzione NO/NC selezionabile.
  • Visualizzazione chiara dello stato di commutazione.
  • Maggiore resistenza alle interferenze.

Applicazione
I sensori del tipo KG506x sono adatti per il rilevamento di fluidi conduttori attraverso pareti non metalliche o su tubazioni di bypass. Vengono utilizzati per rilevare il livello minimo, perdite o la tracimazione di serbatoi.

Messa in funzione
La nuova concezione d'uso permette la taratura e la regolazione della funzione dell'uscita semplicemente premendo i tasti. Il rilevamento automatico del carico semplifica la progettazione e la messa in funzione su diversi sistemi di controllo.

Applicazioni
Adatto al rilevamento di fluidi conduttori con una costante dielettrica > 20

KG5067 – Tipo M18 · non incastrabile · Campo di regolazione 2...14 mm, PNP / NPN
KG5069 – Tipo M18 · non incastrabile · Campo di regolazione 2...14 mm, PNP


Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 248 kB).