Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Ottimali sensori per cilindri a corsa breve.
 
 

 
Alta prestazione e lunga durata anche per cilindri speciali
  • Rilevamento esatto della posizione grazie ad un piccolissima isteresi di ≤ 1 mm.
  • Extracorsa breve per il rilevamento esatto della posizione.
  • Rilevamento sicuro di campi magnetici deboli.
  • Pratici: montabili semplicemente dall'alto, nella scanalatura.
  • Un sensore corto di 25 mm per diversi profili del cilindro.

Elemento AMR come sensore
Nei nuovi sensori per cilindri è montato un elemento AMR che funziona secondo il principio magneto-resistivo. L'elemento AMR reagisce in modo molto sensibile ai campi magnetici. Di conseguenza è possibile utilizzare i sensori ovunque sia importante un rilevamento esatto della posizione e un piccola isteresi (es. cilindri a corsa breve).

Versione robusta e fissaggio corretto
Grazie al suo fissaggio autobloccante, il sensore viene incastrato direttamente in modo stabile, a livello meccanico, nella scanalatura. Il fissaggio all'estremità dell'involucro offre inoltre un ottimo ancoraggio del cavo.

Adattatori per quasi tutti i profili dei cilindri
Con la vasta gamma di adattatori è possibile montare il sensore per scanalatura a T in quasi tutti i cilindri rotondi, per profilati, con tiranti e con scanalatura trapezoidale.


Applicazioni
Per cilindri con scanalatura a T utilizzati nel settore industriale, in macchine utensili e nelle zone asettiche ed umide (industria alimentare).

Cavo di collegamento 0,3 m PUR con connettore M8 · Funzione dell'uscita NO

MK5137 - Tipo/ Dimensioni 25 x 5 x 5,1 mm · 3 fili NPN
MK5138 - Tipo/ Dimensioni 25 x 5 x 5,1 mm · 3 fili PNP

Cavo di collegamento 0,3 m PUR con connettore M8 · Funzione dell'uscita NC

MK5155 - Tipo/ Dimensioni 25 x 5 x 5,1 mm · 3 fili PNP

Cavo di collegamento 0,3 m PUR con connettore M8 ruotabile · Funzione dell'uscita NO

MK5159 - Tipo/ Dimensioni 25 x 5 x 5,1 mm · 3 fili PNP

Cavo di collegamento 0,3 m PUR con connettore M12 · Funzione dell'uscita NO

MK5139 - Tipo/ Dimensioni 25 x 5 x 5,1 mm · 3 fili PNP

Cavo di collegamento 2 m PUR · Funzione dell'uscita NO

MK5140 - Tipo/ Dimensioni 25 x 5 x 5,1 mm · 3 fili PNP

Cavo di collegamento 2 m PUR · Funzione dell'uscita NC

MK5156 - Tipo/ Dimensioni 25 x 5 x 5,1 mm · 3 fili PNP

Cavo di collegamento 0,3 m PVC con connettore M12 · Funzione dell'uscita NO · per zone asettiche ed umide

MK5157 - Tipo/ Dimensioni 25 x 5 x 5,1 mm · 3 fili PNP

Cavo di collegamento 2 m PVC · Funzione dell'uscita NO · per zone asettiche ed umide

MK5158 - Tipo/ Dimensioni 25 x 5 x 5,1 mm · 3 fili PNP


Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 289 kB).