Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
La serie OG nella versione con cavo.
 
 

 
I ben noti sensori ottici M18 ora anche nella versione con cavo
  • Cavo PUR comprovato per un collegamento variabile.
  • Involucro robusto in acciaio inox V4A per tutti i campi di applicazione.
  • Disponibile come fotocellula con soppressione dello sfondo.
  • Portate fino a 25 m (fotocellula a barriera) e 0,3 m (fotocellula a riflessione diretta).
  • Ampio intervallo di temperatura da -25 a 80 °C.


Fotocellula del tipo M18
La tecnologia di qualità, le caratteristiche straordinarie e un eccellente rapporto prezzo-prestazione ne permettono l'impiego in quasi tutti i settori.

Performance Line regolabile
Nei sensori è possibile regolare, in modo semplice e pratico, le portate, la soppressione dello sfondo nonché la commutazione impulso luce e buio tramite tasti teach.

Collegamento del cavo
Il cavo PUR di 2 m può essere tagliato alla lunghezza desiderata. Così è possibile realizzare un collegamento rapido e semplice con il sistema di controllo.
Oltre ai sensori OG con cavo, la ifm electronic propone anche sensori con connettore M12.

Per applicazioni destinate al controllo della posizione nell'automazione industriale, nelle macchine utensili, nel settore della movimentazione e nell'industria del legno.

OGH501 - Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo · Cavo di collegamento 2 m PUR · 3 fili DC PNP
OGP502 - Fotocellula reflex con filtro di polarizzazione · Cavo di collegamento 2m PUR · 3 fili DC PNP
OGS501 - Fotocellula a barriera · Emettitore · Cavo di collegamento 2 m PUR
OGE502 - Fotocellula a barriera · Ricevitore · Cavo di collegamento 2 m PUR · 3 fili DC PNP


Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 351 kB).