|  |
| |
|
|
|
|
|
Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Convincenti: molto resistenti ad influssi chimici e shock termici
- Materiali dell'involucro adatti all'industria alimentare.
- Alta tenuta stagna: IP 68 / IP 69K.
- Ampio intervallo di temperatura: 0…100 °C.
- Resistenti a pulizia ad alta pressione e detergenti aggressivi.
- Etichetta impressa a laser: sempre leggibile.
Tenuta stagna per zone asettiche ed umide Frequenti processi di pulizia, shock termici e un'elevata resistenza ai detergenti contraddistinguono i sensori, utilizzabili fino a 100 °C.
Materiali L'involucro è composto da corpo filettato e superficie attiva, entrambi di acciaio inox.
Test simili all'applicazione I sensori sono stati qualificati dopo aver subito una serie di test per applicazioni nel settore dell'industria alimentare:
- Test degli shock termici
- Test della durata di 1000 ore
- Test della caldaia a vapore
Guardate i Flash Video di alcuni test.
Applicazioni Zone asettiche ed umide
Connettore M12 · Funzione dell'uscita · 3 fili DC PNP
IFT240 - Tipo M12 · Distanza di commutazione 3 mm incastrabile IGT247 - Tipo M18 · Distanza di commutazione 5 mm incastrabile IIT228 - Tipo M30 · Distanza di commutazione 10 mm incastrabile
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 302 kB).
|
|
|
|