Sensori di posizione e oggetto rilevamento Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Sensori di pressione completamente in metallo per applicazioni asettiche.
 
 

 
Ora con un sistema di tenuta stagna molto migliore.
  • Alta precisione (0,2%) e compensazione elettronica della temperatura.
  • Uscita analogica e di commutazione programmabile.
  • Design asettico, incastrabile con membrana di misura in ceramica ad alta purezza.
  • Aseptoflex Vario – nuovo collegamento di processo G 1 con 4 possibilità per la tenuta stagna.
  • Elevata resistenza alla temperatura, quindi adatti a processi SIP e CIP.

Particolari sollecitazioni - Particolari materiali
I nuovi sensori di pressione della serie PI27 sono dotati di un involucro di acciaio inox (1.4404 / 316L). L'involucro si contraddistingue in particolare per la sua resistenza ai detergenti sempre più efficienti utilizzati nell'industria alimentare e farmaceutica. Le etichette impresse a laser quindi immutabili sono sottointese in questi sensori.
Le caratteristiche straordinarie degli attuali sensori PI contraddistinguono anche la nuova serie: alto grado di protezione IP 69K, design asettico, alta resistenza alla temperatura, membrana di misura in ceramica ad alta purezza, materiali di qualità a contatto con il fluido e, non per ultimo, uso intuitivo.

Sensori di pressione incastrabili con collegamento di processo G 1

Funzione dell'uscita PNP/NPN programmabile + uscita analogica programmabile
PI2793 - Sensore di pressione combinato, Unità di visualizzazione: bar, PSI, MPa, % dell'intervallo di misura , Funzione programmabile, 2 fili DC / 3 fili DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 posizioni, Tecnica di collegamento a 2 fili: uscita analogica, Tecnica di collegamento a 3 fili: 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione o uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -1...25 bar, Connettore M12
PI2794 - Sensore di pressione combinato, Unità di visualizzazione: bar, PSI, MPa, % dell'intervallo di misura , Funzione programmabile, 2 fili DC / 3 fili DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 posizioni, Tecnica di collegamento a 2 fili: uscita analogica, Tecnica di collegamento a 3 fili: 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione o uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -1...10 bar, Connettore M12
PI2795 - Sensore di pressione combinato, Unità di visualizzazione: bar, PSI, kPa, % dell'intervallo di misura , Funzione programmabile, 2 fili DC / 3 fili DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 posizioni, Tecnica di collegamento a 2 fili: uscita analogica, Tecnica di collegamento a 3 fili: 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione o uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -1...4 bar, Connettore M12
PI2796 - Sensore di pressione combinato, Unità di visualizzazione: Bar, kPa, psi, in H2O, mWS, % dell'intervallo di misura, Funzione programmabile, 2 fili DC / 3 fili DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 posizioni, Tecnica di collegamento a 2 fili: uscita analogica, Tecnica di collegamento a 3 fili: 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione o uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -0,12...2,5 bar, Connettore M12
PI2797 - Sensore di pressione combinato, Unità di visualizzazione: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % dell'intervallo, Funzione programmabile, 2 fili DC / 3 fili DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 posizioni, Tecnica di collegamento a 2 fili: uscita analogica, Tecnica di collegamento a 3 fili: 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione o uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -0,05...1 bar, Connettore M12
PI2798 - Sensore di pressione combinato, Unità di visualizzazione: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % dell'intervallo, Funzione programmabile, 2 fili DC / 3 fili DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 posizioni, Tecnica di collegamento a 2 fili: uscita analogica, Tecnica di collegamento a 3 fili: 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione o uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -0,01...0,25 bar, Connettore M12
PI2799 - Sensore di pressione combinato, Unità di visualizzazione: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % dell'intervallo, Funzione programmabile, 2 fili DC / 3 fili DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 posizioni, Tecnica di collegamento a 2 fili: uscita analogica, Tecnica di collegamento a 3 fili: 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione o uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -1...1 bar, Connettore M12
PI2789 - Sensore di pressione combinato, Unità di visualizzazione: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % dell'intervallo, Funzione programmabile, 2 fili DC / 3 fili DC PNP/NPN, Display alfanumerico a 4 posizioni, Tecnica di collegamento a 2 fili: uscita analogica, Tecnica di collegamento a 3 fili: 2 uscite, OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita di commutazione o uscita analogica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -0,01...0,1 bar, Connettore M12

Accessori
E33201 - Adattatore Aseptoflex Vario, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, per sensori con adattatore Vario Aseptoflex, Tenuta stagna con anello
E33701 - Adattatore Aseptoflex Vario, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, per sensori con adattatore Vario Aseptoflex, Guarnizione metallo su metallo
E33202 - Adattatore Aseptoflex Vario, Clamp, 2", ISO 2852, per sensori con adattatore Vario Aseptoflex, Tenuta stagna con anello
E33702 - Adattatore Aseptoflex Vario, Clamp, 2", ISO 2852, per sensori con adattatore Vario Aseptoflex, Guarnizione metallo su metallo
E33212 - Adattatore Aseptoflex Vario, Raccordo a saldare, DN40 (1,5"), DIN 11851, per sensori con adattatore Vario Aseptoflex, Tenuta stagna con anello
E33712 - Adattatore Aseptoflex Vario, Raccordo a saldare, DN40 (1,5"), DIN 11851, per sensori con adattatore Vario Aseptoflex, Guarnizione metallo su metallo
E30122 - Adattatore a saldare, per sensori con adattatore Vario Aseptoflex, Tenuta stagna con anello
E30123 - Giunto toroidale
E30124 - Guarnizione

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 118 kB).