Sensori di posizione e oggetto rilevamento Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
La sintesi tra sensore elettronico di pressione e indicazione analogica.
 
 

 
Funzionamento sicuro grazie alla buona leggibilità e all'elaborazione elettronica del segnale.
  • Ottima leggibilità grazie al quadrante elettronico con lancetta.
  • Quadrante ruotabile con rampa LED Bargraph per l'indicazione dei punti di commutazione.
  • Funzione dell'uscita programmabile tramite indicazione LED e tasti ottici.
  • Design asettico incastrabile e alta precisione totale (0,2%).
  • Aseptoflex Vario – nuovo collegamento di processo G 1 con 4 possibilità per la tenuta stagna.

Manometro elettronico a contatto PG
Data la buona leggibilità, i manometri meccanici a contatto vengono spesso utilizzati nell'industria di processo. Il manometro elettronico a contatto della serie PG unisce la buona leggibilità del quadrante ai vantaggi di un sensore di pressione elettronico. Rispetto ai manometri meccanici a contatto esso offre le più svariate possibilità.
L'eccellente serie PI serve da sensore di base ed è completata con un'indicazione analogica ben leggibile. Degne di nota sono in particolare l'uscita analogica (graduata) e di commutazione programmabile, l'alta resistenza a sovraccarico nonché la compensazione termica integrata. Il manometro ha una risoluzione di 0,25%. La lancetta non è visibile in assenza di tensione.

Manometro incastrabile con collegamento di processo G 1

Funzione dell'uscita sensore PNP/NPN programmabile + uscita analogica programmabile
PG2793 - Sensore di pressione elettronico
con indicazione analogica, Adatto per tutti i processi CIP e SIP standard, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica , IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -1...25 bar, Connettore M12

PG2794 - Sensore di pressione elettronico
con indicazione analogica, Adatto per tutti i processi CIP e SIP standard, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica , IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -1...10 bar, Connettore M12

PG2795 - Sensore di pressione elettronico
con indicazione analogica, Adatto per tutti i processi CIP e SIP standard, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica , IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -1...4 bar, Connettore M12

PG2796 - Sensore di pressione elettronico
con indicazione analogica, Adatto per tutti i processi CIP e SIP standard, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica , IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -0,12...2,5 bar, Connettore M12

PG2797 - Sensore di pressione elettronico
con indicazione analogica, Adatto per tutti i processi CIP e SIP standard, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica , IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -0,05...1 bar, Connettore M12

PG2798 - Sensore di pressione elettronico
con indicazione analogica, Adatto per tutti i processi CIP e SIP standard, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica , IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -0,01...0,25 bar, Connettore M12

PG2799 - Sensore di pressione elettronico
con indicazione analogica, Adatto per tutti i processi CIP e SIP standard, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica , IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -1...1 bar, Connettore M12

PG2789 - Sensore di pressione elettronico
con indicazione analogica, Adatto per tutti i processi CIP e SIP standard, Indicazione analogica ruotabile di 0...350°, Risoluzione 0,25%, Lancetta invisibile in assenza di corrente, DC PNP/NPN, Indicazione analogica, display alfanumerico a 4 posizioni, 2 uscite , OUT1 = uscita di commutazione, OUT2 = uscita analogica , IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Campo di misura: -0,01...0,1 bar, Connettore M12


Accessori
E33201 - Adattatore Aseptoflex Vario, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, per sensori con adattatore Vario Aseptoflex, Tenuta stagna con anello
E33701 - Adattatore Aseptoflex Vario, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, per sensori con adattatore Vario Aseptoflex, Guarnizione metallo su metallo
E33202 - Adattatore Aseptoflex Vario, Clamp, 2", ISO 2852, per sensori con adattatore Vario Aseptoflex, Tenuta stagna con anello
E33702 - Adattatore Aseptoflex Vario, Clamp, 2", ISO 2852, per sensori con adattatore Vario Aseptoflex, Guarnizione metallo su metallo
E33212 - Adattatore Aseptoflex Vario, Raccordo a saldare, DN40 (1,5"), DIN 11851, per sensori con adattatore Vario Aseptoflex, Tenuta stagna con anello
E33712 - Adattatore Aseptoflex Vario, Raccordo a saldare, DN40 (1,5"), DIN 11851, per sensori con adattatore Vario Aseptoflex, Guarnizione metallo su metallo
E30122 - Adattatore a saldare, per sensori con adattatore Vario Aseptoflex, Tenuta stagna con anello
E30123 - Giunto toroidale
E30124 - Guarnizione

Connettori e ripartitori
EVT004 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cavo PVC
EVT005 - Connettore femmina, ad angolo, senza silicone, contatti dorati, –, Per settori asettici ed umidi dell'industria alimentare, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 10 m cavo PVC

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 166 kB).