|  |
| |
|
|
|
|
|
Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Analisi ottica di distanza, livello o volume.
- Rilevamento tridimensionale di scene e oggetti.
- Funzionamento: misurazione del tempo di propagazione della luce, basata sulla tecnologia PMD.
- Illuminazione, misurazione del tempo di propagazione della luce e analisi in un unico involucro.
- 3.072 valori della distanza per ogni misurazione per l'analisi dettagliata dell'applicazione.
- Uscita analogica 4...20 mA / 0...10 V o 2 uscite di commutazione per l'emissione del risultato.
Rilevamento tridimensionale di oggetti - efector pmd 3d L'efector pmd 3d è il primo sensore 3D per applicazioni industriali che rileva gli oggetti, a prima vista, in modo tridimensionale. L'uso della misurazione del tempo di propagazione della luce permette l'analisi di varie applicazioni, ad esempio il rilevamento di volume, distanza o livello. Particolarità: il tempo di propagazione della luce e l'analisi sono integrati in un unico chip. Il chip dispone di 64 x 48 pixel. Ogni pixel di questa matrice analizza la distanza dall'oggetto. In questo modo si ottengono 3.072 valori della distanza, contemporaneamente. L'immagine dell'oggetto sulla matrice e i relativi valori della distanza corrispondono ad un'immagine 3D. Questi valori permettono l'analisi dettagliata delle proprietà dell'oggetto o della scena.
Sensore di visione "efector pmd 3d" O3D200 - Sensore PMD 3D, Angolo di apertura 30° x 40° (orizzontale x verticale), IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, Connettore M12
Accessori E3D200 - Software per sensore PMD 3D E11898 - Cavo di collegamento, diritto / diritto, Ethernet, Cavo patch incrociato, IP 67 / IP 42 , Temperatura ambiente -25...70 °C, 2 m cavo PVC E11950 - Connettore femmina, diritto, senza alogeno, IP 68, Temperatura ambiente -25...80 °C, 2 m cavo PUR E11807 - Connettore femmina, diritto, senza alogeno, IP 68, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cavo PUR E3D103 - Set di montaggio, Clamp di montaggio DN2011 - Alimentatore switching 24 V DC, alimentatore regolato per sensori, attuatori, valutazione electronics e plc’s, ad impulsi primari, IP 20, Temperatura ambiente -10...60 °C, terminali da 1,5 a 6 mm2 E20939 - Albero, Ø 14 / M12, Lunghezza 130 mm E21228 - Albero, Ø 14, Lunghezza 200 mm E21229 - Albero, Ø 14, Lunghezza 300 mm E21232 - Albero, Ø 14, Lunghezza 500 mm
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 386 kB).
|
|
|
|